| Arbetsvikt – med redskap | 1166.2 lb 529 kg |
| Energiklass | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning) Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning) |
| Verktygsaxelns diameter | 3.3 tum 85 mm |
| Slagfrekvens | 400–800 slag/min. 400–800 slag/min. |
| Min. arbetstryck | 1846 psi 12728 kPa |
| Minimal bärvikt | 18150.6 lb 8233 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 60–100 l/m (15,9–26,4 gallon/min) 60–100 l/m (15,9–26,4 gallon/min) |
| Total bredd | 15.7 tum 400 mm |
| Total längd | 20.9 tum 530 mm |
| Total höjd | 69 tum 1753 mm |
| Höjd – utan redskap | 51.1 tum 1298 mm |
| Ljudnivå | 135 dB 135 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Extra stora Extra stora |
Hammare B9
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Arbetsvikt – med redskap
- 1166.2 lb
- 529 kg
- Energiklass
- 958.8 ft·lbf
- 1300 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
Översikt över funktionerna
- Verktygssats med förvaringsbox
- 2 verktyg (1 x konformad 1 x tvärgående mejsel)
- Underhållssats
Produktspecifikation för B9
Jämför B9 med produkter som ofta jämförs.
Hammare
B9
Vald
- Arbetsvikt – med redskap
- 1166.2 lb
- 529 kg
- Energiklass
- 958.8 ft·lbf
- 1300 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
Hammare
B8 sidofäste
- Arbetsvikt – med redskap
- 802.5 lb
- 364 kg
- Energiklass
- 848.2 ft·lbf
- 1150 J
- Maskinklass
- 415-444 Grävlastare
- 415-444 Grävlastare
Hammare
B9s
- Arbetsvikt – med redskap
- 1142 lb
- 518 kg
- Energiklass
- 958.8 ft·lbf
- 1300 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B9
B9 kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B9