B8 sidofäste

Hammare B8 sidofäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
773.8 lb
351 kg
Energiklass
848.2 ft·lbf
1150 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Minigrävmaskiner på 7–9 ton

Översikt

Används för demolerings- och anläggningsarbeten.

Produktspecifikation för B8 sidofäste

Arbetsvikt – med redskap 773.8 lb 351 kg
Energiklass 848.2 ft·lbf 1150 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Verktygsaxelns diameter 3 tum 75 mm
Slagfrekvens 400–800 slag/min. 400–800 slag/min.
Min. arbetstryck 1704.1 psi 11749 kPa
Minimal bärvikt 13999.3 lb 6350 kg
Optimalt hydraulflöde 50–90 l/min (13,2–23,8 gallon/min) 50–90 l/min (13,2–23,8 gallon/min)
Total bredd 15.2 tum 385 mm
Total längd 28.7 tum 730 mm
Total höjd 58.4 tum 1484 mm
Höjd – utan redskap 40 tum 1016 mm
Ljudnivå 133 dB 133 dB
Monteringskonsolstorlek Direktinfästning Direktinfästning

Jämför B8 sidofäste med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

B8 sidomonterad hammare, medföljande artiklar.

B8 kit för underhåll av sidomonterad hammare

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
B8 sidomonterad hammare, medföljande artiklar.
B8 kit för underhåll av sidomonterad hammare

360 View