Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Arbetsvikt – med redskap | 350.5 lb 159 kg |
| Energiklass | 272.9 ft·lbf 370 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 2–5 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare Minigrävmaskiner på 2–5 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare |
| Verktygsaxelns diameter | 2.1 tum 53 mm |
| Slagfrekvens | 600–1100 bpm 600–1100 bpm |
| Min. arbetstryck | 1491.9 psi 10286 kPa |
| Minimal bärvikt | 5599.7 lb 2540 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 25–50 l/min (6,6–13,2 gallon/min) 25–50 l/min (6,6–13,2 gallon/min) |
| Total bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 13.4 tum 340 mm |
| Total höjd | 46.9 tum 1190 mm |
| Höjd – utan redskap | 32.7 tum 830 mm |
| Ljudnivå | 128 dB 128 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Små–medelstora Små–medelstora |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERStudiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B4
B4 kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B4