Översikt
Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder
Minigrävmaskinen Cat® 305 CR ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Minigrävmaskinen Cat® 305 CR ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för en mängd olika tillämpningar.
Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin
med utökade serviceintervall, lägre reparationskostnad och smidig serviceåtkomst
vid lyft, grävning och för multifunktionskapacitet
Visar 1-6 av 8
| Nettoeffekt | 45 hp 33.6 K/W |
| Motormodell | C1.7 Turbo C1.7 Turbo |
| Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG | 45 hp 33.6 K/W |
| Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995:2014 | 48.4 hp 36.1 K/W |
| Cylinderdiameter | 3.3 tum 84 mm |
| Slaglängd | 3.9 tum 100 mm |
| Slagvolym | 101 tum³ 1.662 l |
| Obs! | Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. |
| Arbetsvikt | 12688 lb 5754 kg |
| Minimal arbetsvikt med hytt* | 11257 lb 5105 kg |
| Maximal arbetsvikt med hytt** | 12710 lb 5764 kg |
| Obs! (1) | *Minimivikten är baserad på gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, rakt blad, ingen skopa och ingen extra motvikt. *Minimivikten är baserad på gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, rakt blad, ingen skopa och ingen extra motvikt. |
| Obs! (2) | **Maxvikten är baserad på stålband med plattor, förare, full bränsletank, lång sticka, rakt blad, extra motvikt och ingen skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med plattor, förare, full bränsletank, lång sticka, rakt blad, extra motvikt och ingen skopa. |
| Grävdjup | 144.5 tum 3670 mm |
| Vertikal vägg | 100.8 tum 2560 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 229.7 tum 5835 mm |
| Maximal räckvidd | 235.8 tum 5990 mm |
| Maximal grävhöjd | 210.8 tum 5355 mm |
| Maximal tipphöjd | 151.4 tum 3845 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 101.6 tum 2580 mm |
| Bakre svängradie utan motvikt | 43.1 tum 1095 mm |
| Bakre svängradie med motvikt | 47.2 tum 1200 mm |
| Maximal bladhöjd | 15.7 tum 400 mm |
| Maximalt bladdjup | 25.6 tum 650 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 74.6 tum 1895 mm |
| Total transporthöjd | 100.4 tum 2550 mm |
| Svänglager – höjd | 24.4 tum 619 mm |
| Total längd på underrede | 101.6 tum 2580 mm |
| Total transportlängd* | 210.2 tum 5340 mm |
| Bomsväng – höger | 34.1 ° 865 mm |
| Bomsväng – vänster | 615 mm 24.2 ° |
| Band-/bandplattsbredd | 15.7 tum 400 mm |
| Spårvidd | 78 tum 1980 mm |
| Markfrigång | 13.2 tum 335 mm |
| Stickans längd | 63 tum 1601 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Minsta arbetsvikt med skyddstak* | 11038 lb 5006 kg |
| Största arbetsvikt med skyddstak** | 12491 lb 5665 kg |
| Motvikt | 534 lb 242 kg |
| Lång sticka | 75 lb 34 kg |
| Stålband med dynor | 827 lb 375 kg |
| Vinkelblad | 203 lb 92 kg |
| Körhastighet – hög | 3.1 km/h 5 km/h |
| Körhastighet – låg | 1.7 km/h 2.8 km/h |
| Maximal dragkraft – hög hastighet | 5553 lbf 24.7 kN |
| Maximal dragkraft – låg hastighet | 11353 lbf 50.5 kN |
| Marktryck – lägsta vikt | 4 psi 27.3 kPa |
| Marktryck – högsta vikt | 4.7 psi 32.2 kPa |
| Backtagningsförmåga – maximal | 30 grader 30 grader |
| KYLSYSTEM | 2.9 gal (US) 11 l |
| Motorolja | 1.6 gal (US) 6 l |
| Bränsletank | 17 gal (US) 63 l |
| Hydraultank | 16 gal (US) 60 l |
| Hydrauliskt system | 20 gal (US) 75 l |
| Pumpflöde vid 2400 rpm | 35 gpm 133 l/min |
| Arbetstryck – utrustning | 3843 psi 265 balk |
| Arbetstryck – transport | 3843 psi 265 balk |
| Arbetstryck – svängning | 2901 psi 200 balk |
| Extra krets – primär – flöde | 21 gpm 80 l/min |
| Extra krets – primär – tryck | 3843 psi 265 balk |
| Extra krets – sekundär – flöde | 7 gpm 28 l/min |
| Extra krets – sekundär – tryck | 3843 psi 265 balk |
| Grävkraft – sticka – standard | 6362 lbf 28.3 kN |
| Grävkraft – sticka – lång | 5665 lbf 25.2 kN |
| Grävkraft – skopa | 11061 lbf 49.2 kN |
| Obs! | Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. |
| Typ | Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym |
| Bredd på rakt blad | 78 tum 1980 mm |
| Höjd på rakt blad | 15.4 tum 390 mm |
| Bredd på vinkelblad | 78 tum 1980 mm |
| Höjd på vinkelblad | 15.7 tum 400 mm |
| Vinkelblad – vänster | 25 grader 25 grader |
| Vinkelblad – höger | 25 grader 25 grader |
| Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Övre skydd | ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I |
| Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997 |
| Grävdjup | 134.6 tum 3420 mm |
| Vertikal vägg | 91.9 tum 2335 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 220.1 tum 5590 mm |
| Maximal räckvidd | 226.6 tum 5755 mm |
| Maximal grävhöjd | 205.3 tum 5215 mm |
| Maximal tipphöjd | 145.7 tum 3700 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 101.2 tum 2570 mm |
| Bakre svängradie utan motvikt | 43.1 tum 1095 mm |
| Bakre svängradie med motvikt | 47.2 tum 1200 mm |
| Maximal bladhöjd | 15.7 tum 400 mm |
| Maximalt bladdjup | 25.6 tum 650 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 71.7 tum 1820 mm |
| Total transporthöjd | 100.4 tum 2550 mm |
| Svänglager – höjd | 24.4 tum 619 mm |
| Total längd på underrede | 101.6 tum 2580 mm |
| Total transportlängd* | 208.9 tum 5305 mm |
| Bomsväng – höger | 34.1 ° 865 mm |
| Bomsväng – vänster | 24.2 ° 615 mm |
| Band-/bandplattsbredd | 15.7 tum 400 mm |
| Spårvidd | 78 tum 1980 mm |
| Markfrigång | 13.2 tum 335 mm |
| Sticklängd | 53.2 tum 1351 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) | 76 dB(A) 76 dB(A) |
| Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) | 97 dB(A) 97 dB(A) |
| Obs! | EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG |
| Maskinens svänghastighet | 9 rpm 9 rpm |
| Bomsväng – vänster | 72 grader 72 grader |
| Bomsväng – höger | 50 grader 50 grader |
| Emissioner | Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. |
305 CR Hydraulisk minigrävmaskin
305 CR Hydraulisk minigrävmaskin
305 CR Hydraulisk minigrävmaskin
305 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy från höger
Vy underifrån
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.