Översikt
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Huvudspecifikationer
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Visar 1-6 av 6
| Drivaxelmoment vid maximalt tryck | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| Drivmetod | Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel |
| Monteringsfästets utformning | 5 tons minigrävmaskin, direktinfästning 5 tons minigrävmaskin, direktinfästning |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 95–130 l/min (25–34 gallon/min) 95–130 l/min (25–34 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi) |
| Totalbredd – med fäste | 11.4 tum 289 mm |
| Total längd – med fäste | 14.2 tum 361 mm |
| Total höjd | 36.1 tum 916 mm |
| Husdiameter | 11 tum 280 mm |
| Svängområde (framåt/bakåt) | 60 grader 60 grader |
| Svängområde (V/H) | 76 grader 76 grader |
| Vikt | 233.7 lb 106 kg |
| Motordeplacement | 2.67 tum³ 44 cm³ |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 81 rpm 81 rpm |
| Utgående sexkantsaxel, storlek | 2 tum 51 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s jordborr i arbete på en 908M kompakt hjullastare
Cat®:s jordborr i arbete på en 277D allterränglastare