Översikt
Konstruerad för att snabbt och effektivt borra hål för stolpar, avsatser och buskage- och trädplanteringar.
Huvudspecifikationer
Konstruerad för att snabbt och effektivt borra hål för stolpar, avsatser och buskage- och trädplanteringar.
Visar 1-6 av 5
| Typ | Industriella bits Industriella bits |
| Total längd | 48.1 tum 1221 mm |
| Vikt | 114.6 lb 52 kg |
| Träddiameter | 16 tum 406 mm |
| Kompatibel bitförlängning | 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum) 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum) |
| Antal tänder | 6 6 |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger