Översikt
Cat® drivenheter för jordborr används som ersättning/uppgradering av en kunds befintliga jordborrsfäste.
Huvudspecifikationer
Cat® drivenheter för jordborr används som ersättning/uppgradering av en kunds befintliga jordborrsfäste.
Visar 1-6 av 4
| Drivaxelmoment vid maximalt tryck | 3038.8 lb/ft 4120 N·m |
| Drivmetod | Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Optimalt hydraulflöde | 42–83 l/min (11–22 gallon/min) 42–83 l/min (11–22 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Total bredd | 11 tum 280 mm |
| Total längd | 11.1 tum 282 mm |
| Total höjd | 26.3 tum 668 mm |
| Husdiameter | 11 tum 280 mm |
| Vikt | 159.4 lb 72.3 kg |
| Motordeplacement | 15.3 tum³ 250 cm³ |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 71 RPM 71 RPM |
| Utgående sexkantsaxel, storlek | 2 tum 51 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy framifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger