Standardbit 152mm (6tum)

Bits för jordborrar Standardbit 152mm (6tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ
Standardbit
Standardbit
Total längd
48.7 tum
1238 mm
Vikt
50.7 lb
23 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Standard

Standard

Standardbits används vid normala markförhållanden och för stenspräckning vid vanligt grävande. Bäst lämpade för dig som gräver 250–300 hål om dagen, tack vare snabba tandbyten.
Träbits

Träbits

Träbits används främst för nötande jordtyper och stenspräckning. Träbits är konformade för att skapa ett större övre hål för rotklumpen och ett mindre hål för marktäckningsmaterial eller gödning.
Industriella bits

Industriella bits

Industriella bits håller kvar tänderna vid grävning men underlättar samtidigt borttagning och montering.
Bits för standardborrhuvud för bergborrning (bultmonterade)

Bits för standardborrhuvud för bergborrning (bultmonterade)

Standardbits för bergborrning omvandlar standardbits till industriella bits när markförhållandena blir riktigt svåra, som hårda stenmaterial och olika typer av betong. Bitsen kan enkelt tas av när du återgår till jord och normala förhållanden.
Bergborr, huvud och tänder

Bergborr, huvud och tänder

Standardborrhuvudet för bergborrning är utformat med en större skuldra för bättre skydd av hållaren och anslutningen vid stenspräckning och mark med kraftiga stötar. En mängd olika jordborrvingar finns tillgängliga för olika markförhållanden. Grävtänder för ytterdelen och platta och/eller kilformade tänder för innerdelarna. Vingarna finns tillgängliga både som härdade och med karbid för att hantera nötande jordtyper och kompakt sten.

Produktspecifikation för Standardbit 152mm (6tum)

Typ Standardbit Standardbit
Total längd 48.7 tum 1238 mm
Vikt 50.7 lb 23 kg
Träddiameter 6 tum 152 mm
Kompatibel bitförlängning 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum) 305, 610, 915, 1 829 mm (12, 24, 36, 72 tum)
Antal tänder 2 2

Jämför Standardbit 152mm (6tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Standardbit 152mm (6tum)

Visa fler erbjudanden