Översikt
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Huvudspecifikationer
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Drivaxelmoment vid maximalt tryck | 3037.3 lb/ft 4118 N·m |
| Drivmetod | Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel Gerotormotor – enkel planetreduceringsväxel |
| Monteringsfästets utformning | Samma typ av fäste som på slirstyrda lastare Samma typ av fäste som på slirstyrda lastare |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Optimalt hydraulflöde | 42–83 l/min (11–22 gallon/min) 42–83 l/min (11–22 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi) |
| Totalbredd – med fäste | 45.4 tum 1152 mm |
| Total längd – med fäste | 23.5 tum 598 mm |
| Total höjd | 36.8 tum 934 mm |
| Husdiameter | 9.9 tum 252 mm |
| Svängområde | 102 grader 102 grader |
| Svängområde (framåt/bakåt) | 120 grader 120 grader |
| Svängområde (V/H) | 102 grader 102 grader |
| Vikt | 366 lb 166 kg |
| Motordeplacement | 15 tum³ 250 cm³ |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 71 rpm 71 rpm |
| Utgående sexkantsaxel, storlek | 2 tum 51 mm |