Översikt
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Huvudspecifikationer
Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Visar 1-6 av 7
| Drivaxelmoment vid maximalt tryck | 5037.5 lb/ft 6830 N·m |
| Drivmetod | Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel Gerotormotor – dubbel planetreduceringsväxel |
| Monteringsfästets utformning | 415-444 grävlastare, direktinfästning 415-444 grävlastare, direktinfästning |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 95–130 l/min (25–34 gallon/min) 95–130 l/min (25–34 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi) |
| Totalbredd – med fäste | 14.1 tum 358 mm |
| Total längd – med fäste | 25.6 tum 650 mm |
| Total höjd | 39.6 tum 1006 mm |
| Husdiameter | 11 tum 280 mm |
| Svängområde (framåt/bakåt) | 117 grader 117 grader |
| Svängområde (V/H) | 76 grader 76 grader |
| Vikt | 403.4 lb 183 kg |
| Motordeplacement | 2.67 tum³ 44 cm³ |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 81 rpm 81 rpm |
| Utgående sexkantsaxel, storlek | 2 tum 51 mm |