A11, minigrävmaskiner på 1 ton

A11, minigrävmaskiner på 1 ton Jordborrar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Drivaxelmoment vid maximalt tryck
815 lb/ft
1105 N·m
Drivmetod
Gerotormotor – direktdrivning
Gerotormotor – direktdrivning
Monteringsfästets utformning
1 tons minigrävmaskin, direktinfästning
1 tons minigrävmaskin, direktinfästning

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Jordborrarna från Cat® används för hålborrning för avsatser, stängsel, skyltar, träd och buskage i bygg-, jordbruks- och landskapsutformningstillämpningar.
Cat

Flerdrivsystem

De tre olika drivsystemen är konstruerade för rätt hastighet och moment för arbete i flera olika typer av jord.

  • A23 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av gerotortyp som genererar optimal bithastighet och utgående moment för lätta till medeltunga tillämpningar.
  • A41 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av gerotortyp med enkelt reduktionsplanetsystem kopplad till en planetväxellåda för optimal bithastighet och utgående moment för medeltunga till tunga tillämpningar.
  • A68 har variabel hastighet, kan köras i båda riktningarna, har en hydraulmotor av kugghjulstyp med dubbelt reduktionsplanetsystem kopplad till en planetväxellåda för optimal bithastighet och utgående moment för medeltunga till tunga borrkrav med höga prestanda.
Tåliga bits för alla tillämpningar

Tåliga bits för alla tillämpningar

Tåliga bits som kan anpassas till en mängd olika projekt. Standardbits, trädbits, industribits och standardbergborrbits (bultmonterade) finns tillgängliga för en rad olika tillämpningar och markförhållanden.
Bitförlängningar och -adaptrar

Bitförlängningar och -adaptrar

Olika förlängningar möjliggör djupare grävning och anpassning till bits med rund eller sexkantig utformning. En låssprint minskar tiden för eventuella ändringar av jordborren.
Ramstyrningsled

Ramstyrningsled

Ramstyrningsleden ser till att jordborren är rak, oavsett maskinens position.
Mekaniska svingstopp

Mekaniska svingstopp

Mekaniska svingstopp skyddar jordborren från för stora svängningar.

Produktspecifikation för A11, minigrävmaskiner på 1 ton

Drivaxelmoment vid maximalt tryck 815 lb/ft 1105 N·m
Drivmetod Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning
Monteringsfästets utformning 1 tons minigrävmaskin, direktinfästning 1 tons minigrävmaskin, direktinfästning
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 75–90 l/min (20–24 gallon/min) 75–90 l/min (20–24 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 105–150 bar (1 523–2 176 psi) 105–150 bar (1 523–2 176 psi)
Totalbredd – med fäste 11 tum 280 mm
Total längd – med fäste 11 tum 280 mm
Total höjd 35.4 tum 900 mm
Husdiameter 11 tum 280 mm
Svängområde (framåt/bakåt) 36 grader 36 grader
Svängområde (V/H) 76 grader 76 grader
Vikt 174.2 lb 79 kg
Motordeplacement 24 tum³ 393 cm³
Bithastighet vid maximalt flöde 191rpm 191rpm
Utgående sexkantsaxel, storlek 2 tum 51 mm

Jämför A11, minigrävmaskiner på 1 ton med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s jordborr i arbete på en 908M kompakt hjullastare

Cat®:s jordborr i arbete på en 277D allterränglastare

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s jordborr i arbete på en 908M kompakt hjullastare
Cat®:s jordborr i arbete på en 277D allterränglastare

360 View