301.7 CR Minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 301.7 CR

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
21 hp
15.7 K/W
Arbetsvikt
4222 lb
1915 kg
Grävdjup
100 tum
2540 mm

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 301.7 CR ger maximal effekt och prestanda i ett kompakt format för en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 15% lägre total ägandekostnad

med fler gemensamma delar, lägre reparationskostnader och uppfällbar hytt

Upp till 20% Högre prestanda

med programmerbara förarinställningar och kortare cykeltider

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Justerbara handledsstöd och fjädrande säte (tillval) som gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är enkla att använda och du kan enkelt visa information om maskinen på den intuitiva LCD-skärmen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats styrningsalternativ. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I KOMPAKT FORMAT

hög prestanda I KOMPAKT FORMAT

  • Höga lyft- och grävprestanda gör att du kan få jobbet gjort snabbare. Konstruktionen med liten svängradie och det indragbara underredet gör att du kan komma åt och arbeta i trånga utrymmen. Grävning mot blad- och flytlägesschaktningsfunktionerna gör det enkelt att städa upp.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad för att du ska kunna vara säker på arbetsplatsen. Arbetsbelysningen och det självlysande säkerhetsbältet är bara några av de säkerhetsfunktioner vi har byggt in.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Det är enkelt att få tillgång till rutinkontrollpunkterna på marknivå via sidodörrarna. Det unika uppfällbara skyddstaket gör att du kan få tillgång till ytterligare serviceområden när det behövs.

Produktspecifikation för 301.7 CR

Nettoeffekt 21 hp 15.7 K/W
Motormodell C1.1 C1.1
Cylinderdiameter 3 tum 77 mm
Slaglängd 3.2 tum 81 mm
Slagvolym 69 tum³ 1.1 l
Obs! (1) Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002. Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002.
Obs! Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG.
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG 19.2 hp 14.3 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 21.6 hp 16.1 K/W
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning.
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 K/W
Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG 21 hp 15.7 K/W
Arbetsvikt 4222 lb 1915 kg
EU: Vikt enligt CE-skylt*** 4167 lb 1890 kg
Obs! (1) *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank. *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank.
Obs! (2) **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank. **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank.
Obs! (3) ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa.
Grävdjup 100 tum 2540 mm
Vertikal vägg 74.4 tum 1890 mm
Maximal räckvidd – marknivå 159.8 tum 4060 mm
Maximal räckvidd 162.6 tum 4130 mm
Maximal grävhöjd 137.4 tum 3490 mm
Maximal tipphöjd 98.8 tum 2510 mm
Räckvidd med infälld bom 63.8 tum 1620 mm
Bakre svängradie 25.6 tum 650 mm
Maximal bladhöjd 10.6 tum 270 mm
Maximalt bladdjup 10.4 tum 265 mm
Bomhöjd – transportläge 40.9 tum 1040 mm
Total transporthöjd 90.6 tum 2300 mm
Svänglager – höjd 17.4 tum 442 mm
Total längd på underrede 62.6 tum 1590 mm
Total transportlängd* 141.3 tum 3590 mm
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Bomsväng – vänster 65 ° 65 °
Band-/bandplattsbredd 9.1 tum 230 mm
Bandbredd – indraget 39 tum 990 mm
Spårvidd – utskjutet 51.18 tum 1300 mm
Markfrigång under underrede 5.5 tum 140 mm
Stickans längd 45.7 tum 1160 mm
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Minsta arbetsvikt med skyddstak* 3946 lb 1790 kg
Största arbetsvikt med skyddstak** 4222 lb 1915 kg
Lång sticka 22 lb 10 kg
Stålband 110 lb 50 kg
Utskjutbart underrede Standard Standard
Tung motvikt 148 lb 67 kg
Körhastighet – hög 2.7 km/h 4.4 km/h
Körhastighet – låg 1.8 km/h 2.9 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 2675.2 lbf 11.9 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 4136.5 lbf 18.4 kN
Marktryck – lägsta vikt 4 psi 27.9 kPa
Marktryck – högsta vikt 4.4 psi 30 kPa
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
KYLSYSTEM 1 gal (US) 3.9 l
Motorolja 1.2 gal (US) 4.4 l
Bränsletank 5.8 gal (US) 22 l
Hydraultank 4.8 gal (US) 18 l
Hydrauliskt system 6.9 gal (US) 26 l
Pumpflöde vid 2400 rpm 17.4 gpm 66 l/min
Arbetstryck – utrustning 3553.4 psi 245 balk
Arbetstryck – transport 3553.4 psi 245 balk
Arbetstryck – svängning 2132.1 psi 147 balk
Extra krets – primär – flöde 8.7 gpm 33 l/min
Extra krets – primär – tryck 3553.4 psi 245 balk
Extra krets – sekundär – flöde 3.7 gpm 14 l/min
Extra krets – sekundär – tryck 3553.4 psi 245 balk
Grävkraft – sticka – standard 2135.7 lbf 9.5 kN
Grävkraft – sticka – lång 1865.9 lbf 8.3 kN
Grävkraft – skopa 3641.9 lbf 16.2 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Maskinens svänghastighet 9.8 rpm 9.8 rpm
Bredd* 39 tum 990 mm
Höjd 8.9 tum 225 mm
Obs! * Utskjutet – 1300 mm (51tum) * Utskjutet – 1300 mm (51tum)
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Grävdjup 92.5 tum 2350 mm
Vertikal vägg 70.9 tum 1800 mm
Maximal räckvidd – marknivå 153.5 tum 3900 mm
Maximal räckvidd 156.3 tum 3970 mm
Maximal grävhöjd 135 tum 3430 mm
Maximal tipphöjd 96.5 tum 2450 mm
Räckvidd med infälld bom 64.2 tum 1630 mm
Bakre svängradie 25.6 tum 650 mm
Maximal bladhöjd 10.6 tum 270 mm
Maximalt bladdjup 10.4 tum 265 mm
Bomhöjd – transportläge 42.9 tum 1090 mm
Total transporthöjd 90.6 tum 2300 mm
Svänglager – höjd 17.4 tum 442 mm
Total längd på underrede 62.6 tum 1590 mm
Total transportlängd* 142.5 tum 3620 mm
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Bomsväng – vänster 65 ° 65 °
Band-/bandplattsbredd 9.1 tum 230 mm
Bandbredd – indraget 39 tum 990 mm
Spårvidd – utskjutet 51.18 tum 1300 mm
Markfrigång under underrede 5.5 tum 140 mm
Sticklängd 37.8 tum 960 mm
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Återvinningsbarhet 95% 95%
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.

301.7 CR Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C1.1-motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Kraft när det behövs (finns inte i alla regioner)
  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik

HYDRAULIK

  • Smart elektronisk pump
  • Ackumulator
  • Automatisk svängbroms
  • Ledningar för extrahydraulik
  • En- och tvåvägsextraflöde
  • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
  • Snabbkopplingar för extraledningarna

FÖRARMILJÖ

  • Uppfällbart skyddstak
  • Toppskydd – ISO 10262:1998 (nivå I)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Maskintvåpunktslyft
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Justerbara handledsstöd
  • Tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Maskinsäkerhet
  • Maskinsäkerhet – standardnyckel med kod
  • Ej fjädrande vinylsäte
  • Hydraullås – alla reglage
  • Självlysande säkerhetsbälte av rulltyp (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Förvaringsficka
  • Takfönster
  • Monteringsbaser framtill
  • Signalhorn
  • Bomlampor, halogen
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-färgskärm (IP66)
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Utskjutbart underrede
  • Gummirem (230 mm/9 tum brett)
  • Schaktblad
  • Schaktblad med markstödsfunktion
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandramen

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Monoblockbom, (1780 mm/70 fot)
  • Standardsticka (960 mm/37,8 tum)
  • Möjlighet till främre skopa
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Certifierad lyftögla (tillval i vissa regioner)

ELSYSTEM

  • 12 V-batteri
  • Programvara (dator och skärm)
  • Underhållsfritt batteri
  • Signalhorn
  • 12 V-strömkälla

301.7 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Inga transportkörningspedaler eller handspakar
  • Maskinsäkerhet – tryck för att starta med nyckelbricka/kod
  • Fjädrande vinylsäte
  • Främre LED-strålkastare
  • Främre och bakre LED-strålkastare
  • LED-bomlampor
  • Speglar, vänster och höger

UNDERREDE

  • Stålband (230 mm (9 tum) brett)

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (1160 mm/45,7 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – manuellt redskapsfäste med dubbla lås
  • Tillbehör inklusive fästen, griptummar, skopor, jordborrar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Hydrauliska redskapsfästesledningar (inte tillgängliga i alla regioner)

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • Product Link PL243 (föreskrifter gäller)
  • Product Link PLE643 (föreskrifter gäller)
  • Körlarm (standard i vissa regioner)

SKYDD

  • Skydd, skyddstak
  • Skydd, galler

ÖVRIGT

  • Klarar bioolja
  • Miljövänlig avtappning
  • Värmeaggregat för vattenmantel
  • Tung motvikt

Jämför 301.7 CR med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin
301.7 CR Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken