B2

B2 Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
252.9 lb
114.7 kg
Energiklass
213.9 ft·lbf
290 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 1–3 ton
Minigrävmaskiner på 1–3 ton

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s B-hammare lämpar sig för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar som är avsedda att optimera servicearbetet, är enkla att komma åt och inte kräver några specialverktyg. Ett hölje används för att skydda mot stötar och smuts samtidigt som man enkelt kommer åt nycklarna. Hydraulledningarna och det bakre huvudtrycket kan kontrolleras och laddas när en brytare är monterad på maskinen, vilket möjliggör snabb övervakning av brytarens skick.
Gasdriven design

Gasdriven design

Den gasdrivna designen ger konsekvent och långsiktig hög produktion, vilket gör brytaren lämpad för användning på betong, asfalt, steg och vid lättare dikesgrävning.
Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfigurationen med plan ovansida/toppmonterad konfiguration ger ett större arbetsutrymme och utmärkt synlighet för föraren, med ett vanligt avtryck och hålmönster för optimal mångsidighet. Den toppmonterade konfigurationen ökar slagkraften genom att hålla brytkraften efter stickkraften under kontroll. En toppmonterad konsol ger avsevärt mindre rekyl och böjningsbelastning på stickan, vilket leder till minskad belastning på maskinstrukturer. Extra monteringskonsoler finns tillgängligt för att passa anslutning till fäste eller direktinfästning.
Glidbussningar

Glidbussningar

Glidbussningar går att byta ut i fält och är enkla att underhålla tack vare det enskilda låsstiftet, vilket gör att verktyget håller längre och ger lägre ägar- och rörelsekostnader. Den övre bussningen går att rotera 360°, den nedre bussningen har två lägen och kan rotera 90°.
Medföljer varje B-hammare

Medföljer varje B-hammare

Med varje B-hammare följer:
  • Verktygssats med förvaringsbox
  • 2 verktyg (1 x konformad 1 x tvärgående mejsel)
  • Underhållssats

Produktspecifikation för B2

Arbetsvikt – med redskap 252.9 lb 114.7 kg
Energiklass 213.9 ft·lbf 290 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 1–3 ton Minigrävmaskiner på 1–3 ton
Verktygsaxelns diameter 1.8 tum 45 mm
Slagfrekvens 700–1 200 bpm 700–1 200 bpm
Min. arbetstryck 1276 psi 8798 kPa
Minimal bärvikt 3300.3 lb 1497 kg
Optimalt hydraulflöde 20–30 l/min (5,3–7,9 gallon/min) 20–30 l/min (5,3–7,9 gallon/min)
Total bredd 11.8 tum 300 mm
Total längd 13.4 tum 340 mm
Total höjd 42.5 tum 1080 mm
Höjd – utan redskap 29.7 tum 754 mm
Ljudnivå 128 dB 128 dB
Monteringskonsolstorlek Små–medelstora Små–medelstora

Jämför B2 med produkter som ofta jämförs.
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
B2 kit för hammarunderhåll

Innehåll i verktygslådan för hammaren B2

Verktyg som medföljer B2

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
B2 kit för hammarunderhåll
Innehåll i verktygslådan för hammaren B2
Verktyg som medföljer B2

360 View