H215 S

Performance-hammare H215 S

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Slag per minut
290 till 510
290 till 510
Min. arbetsvikt
16280 lb
7400 kg
Angivet flöde – minsta
95 gpm
360 l/min

Översikt

Cat® H215 S Performance-hammare är konstruerade för produktivitet vid stenbrytning och betongrivning. Med kraftfull hydraulik och snabb åtkomst till underhållsområden bidrar Cat H215 S Performance-hammare till att öka den totala produktiviteten och minska underhållskostnaderna. Cat H215 S Performance-hammare är en mångsidig lösning för många användningsområden, bland annat vägbyggnad, dikning och rivning.

Produktspecifikation för H215 S

Slag per minut 290 till 510 290 till 510
Min. arbetsvikt 16280 lb 7400 kg
Angivet flöde – minsta 95 gpm 360 l/min
Angivet flöde – maximalt 119 gpm 450 l/min
Min. arbetstryck 2465 psi 17000 kPa
Max. arbetstryck 2610 psi 18000 kPa
Verktygsaxelns diameter 8.5 tum 215 mm
Minimal bärvikt 143299 lb 65 t
Maximal bärvikt 264552 lb 120 t

Jämför H215 S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

H215 S

Cat H215 S Performance-hammare på en grävmaskin

Cat Performance-hammare som bryter sten

Cat H215 S Performance-hammare

H215 S
Cat H215 S Performance-hammare på en grävmaskin
Cat Performance-hammare som bryter sten
Cat H215 S Performance-hammare