H65s

Hammare H65s

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
859.8 lb
390 kg
Energiklass
800.3 ft·lbf
1085 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 5–9 ton, 216-299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415-444 grävlastare
Minigrävmaskiner på 5–9 ton, 216-299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415-444 grävlastare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Cat

Tillämpning

Används för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Cat

Ljuddämpad

Ett helt om slutet och ljuddämpat hus ger lägre bullernivåer överlag, vilket resulterar i en tystare och säkrare arbetsplats. Den inbyggda strömcellen skyddas och är utformad och konstruerad för att eliminera belastningspunkter.
Cat

Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfigurationen med plan ovansida/toppmonterad konfiguration ger ett större arbetsutrymme och utmärkt synlighet för föraren, med ett vanligt avtryck och hålmönster för optimal mångsidighet. Den toppmonterade konfigurationen ökar slagkraften genom att hålla brytkraften efter stickkraften under kontroll. En toppmonterad konsol ger avsevärt mindre rekyl och böjningsbelastning på stickan, vilket leder till minskad belastning på maskinstrukturer. Extra monteringskonsoler finns tillgängligt för att passa anslutning till fäste eller direktinfästning.
Cat

Automatisk avstängning (ASO)

ASO stoppar omedelbart kolven vid genombrytning av materialet, vilket förhindrar tomslag, som är en bidragande faktor till hammarslitage. Inre spänningar minskas och hammaren skyddas, oavsett förarens färdighetsnivå.
Cat

Trippelupphängningssystem

Trippelupphängningssystem består av upphängningsmanteln samt de nedre och övre buffertarna. Upphängningen riktar kraftcellen och ger hanterbara och följsamma prestanda.
Cat

Smörjpunkt i stående höjd

Smörjpunkt i stående höjd gör obligatoriskt underhåll lättare att utföra.

Produktspecifikation för H65s

Arbetsvikt – med redskap 859.8 lb 390 kg
Energiklass 800.3 ft·lbf 1085 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5–9 ton, 216-299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415-444 grävlastare Minigrävmaskiner på 5–9 ton, 216-299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415-444 grävlastare
Verktygsaxelns diameter 2.7 tum 68 mm
Slagfrekvens 720–1740 slag/min. 720–1740 slag/min.
Min. arbetstryck 1450.4 psi 10000 kPa
Minimal bärvikt 6600.6 lb 2994 kg
Optimalt hydraulflöde 40–115 l/min (10–30 gallon/min) 40–115 l/min (10–30 gallon/min)
Total bredd 13.6 tum 346 mm
Total längd 17.8 tum 451 mm
Total höjd 52.1 tum 1324 mm
Höjd – utan redskap 37.5 tum 953 mm
Ljudnivå 124 dB 124 dB
Monteringskonsolstorlek Stor Stor

Jämför H65s med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  H65s

Visa fler erbjudanden