Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Arbetsvikt – med redskap | 272.5 lb 123.6 kg |
| Energiklass | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1 ton Minigrävmaskiner på 1 ton |
| Verktygsaxelns diameter | 1.8 tum 45 mm |
| Slagfrekvens | 700–1 200 bpm 700–1 200 bpm |
| Min. arbetstryck | 1276.3 psi 8800 kPa |
| Minimal bärvikt | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 20–30 l/min (5,3–7,9 gallon/min) 20–30 l/min (5,3–7,9 gallon/min) |
| Total bredd | 8.5 tum 217 mm |
| Total längd | 15.4 tum 391 mm |
| Total höjd | 42.4 tum 1076 mm |
| Höjd – utan redskap | 29.5 tum 750 mm |
| Ljudnivå | 128 dB 128 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
B2 sidomonterad hammare, medföljande artiklar.
B2 kit för underhåll av sidomonterad hammare