| Arbetsvikt – med redskap | 190.3 lb 86.3 kg |
| Energiklass | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1–2 ton Minigrävmaskiner på 1–2 ton |
| Verktygsaxelns diameter | 1.6 tum 40 mm |
| Slagfrekvens | 800–1400 bpm 800–1400 bpm |
| Min. arbetstryck | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimal bärvikt | 2420.7 lb 1098 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 15–25 l/min (4–6,6 gallon/min) 15–25 l/min (4–6,6 gallon/min) |
| Total bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 13.4 tum 340 mm |
| Total höjd | 38.5 tum 977 mm |
| Höjd – utan redskap | 28.6 tum 727 mm |
| Ljudnivå | 118 dB 118 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Små–medelstora Små–medelstora |
Hammare B1s
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Arbetsvikt – med redskap
- 190.3 lb
- 86.3 kg
- Energiklass
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 1–2 ton
- Minigrävmaskiner på 1–2 ton
Översikt över funktionerna
- Verktygssats med förvaringsbox
- 2 verktyg (1 x konformad 1 x tvärgående mejsel)
- Underhållssats
Produktspecifikation för B1s
Jämför B1s med produkter som ofta jämförs.
Hammare
B1s
Vald
- Arbetsvikt – med redskap
- 190.3 lb
- 86.3 kg
- Energiklass
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 1–2 ton
- Minigrävmaskiner på 1–2 ton
Hammare
B1
- Arbetsvikt – med redskap
- 183.2 lb
- 83.1 kg
- Energiklass
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 1–2 ton
- Minigrävmaskiner på 1–2 ton
Hammare
B1 Pinnlås
- Arbetsvikt – med redskap
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- Energiklass
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maskinklass
- 300.9D Minigrävmaskin
- 300.9D Minigrävmaskin
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B1s
B1s kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B1s