Översikt
Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder
Minigrävmaskinen Cat® 301.5 ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Minigrävmaskinen Cat® 301.5 ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för en mängd olika tillämpningar.
Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin
med fler gemensamma delar, lägre reparationskostnader och uppfällbar hytt
med programmerbara förarinställningar och kortare cykeltider
Visar 1-6 av 8
| Nettoeffekt | 21 hp 15.7 K/W |
| Motormodell | C1.1 C1.1 |
| Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG | 21 hp 15.7 K/W |
| Bruttoeffekt – ISO 14396 | 21.6 hp 16.1 K/W |
| Cylinderdiameter | 3 tum 77 mm |
| Slaglängd | 3.2 tum 81 mm |
| Slagvolym | 69 tum³ 1.1 l |
| Obs! (2) | Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. |
| Obs! (1) | Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002. Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002. |
| Obs! | Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG. |
| Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG | 19.2 hp 14.3 K/W |
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 21.6 hp 16.1 K/W |
| Arbetsvikt | 3913 lb 1775 kg |
| EU: Vikt enligt CE-skylt*** | 3836 lb 1740 kg |
| Obs! (1) | *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, fast underrede och full bränsletank. *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, fast underrede och full bränsletank. |
| Obs! (2) | **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank. **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank. |
| Obs! (3) | ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. |
| Grävdjup | 100 tum 2540 mm |
| Vertikal vägg | 74.4 tum 1890 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 153.1 tum 3890 mm |
| Maximal räckvidd | 155.9 tum 3960 mm |
| Maximal grävhöjd | 137.4 tum 3490 mm |
| Maximal tipphöjd | 98.8 tum 2510 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 57.1 tum 1450 mm |
| Bakre svängradie | 32.3 tum 820 mm |
| Maximal bladhöjd | 10.8 tum 275 mm |
| Maximalt bladdjup | 10.2 tum 260 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 40.9 tum 1040 mm |
| Total transporthöjd | 90.9 tum 2310 mm |
| Svänglager – höjd | 17.5 tum 445 mm |
| Total längd på underrede | 57.5 tum 1460 mm |
| Total transportlängd* | 141.3 tum 3590 mm |
| Bomsväng – höger | 50 ° 50 ° |
| Bomsväng – vänster | 65 ° 65 ° |
| Band-/bandplattsbredd | 9.1 tum 230 mm |
| Bandbredd – indraget | 39 tum 990 mm |
| Spårvidd – utskjutet | 51.18 tum 1300 mm |
| Markfrigång under underrede | 6.1 tum 155 mm |
| Stickans längd | 45.7 tum 1160 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Minsta arbetsvikt med skyddstak* | 3483 lb 1580 kg |
| Största arbetsvikt med skyddstak** | 3913 lb 1775 kg |
| Lång sticka | 18 lb 8 kg |
| Stålband | 126 lb 57 kg |
| Utskjutbart underrede | 284 lb 129 kg |
| Körhastighet – hög | 2.7 km/h 4.4 km/h |
| Körhastighet – låg | 1.8 km/h 2.9 km/h |
| Maximal dragkraft – hög hastighet | 2315.5 lbf 10.3 kN |
| Maximal dragkraft – låg hastighet | 3597 lbf 16 kN |
| Marktryck – lägsta vikt | 4 psi 27.3 kPa |
| Marktryck – högsta vikt | 4.4 psi 30.6 kPa |
| Backtagningsförmåga – maximal | 30 grader 30 grader |
| KYLSYSTEM | 1 gal (US) 3.9 l |
| Motorolja | 1.2 gal (US) 4.4 l |
| Bränsletank | 5.8 gal (US) 22 l |
| Hydraultank | 4.8 gal (US) 18 l |
| Hydrauliskt system | 6.9 gal (US) 26 l |
| Pumpflöde vid 2400 rpm | 17.4 gpm 66 l/min |
| Arbetstryck – utrustning | 3089.3 psi 213 balk |
| Arbetstryck – transport | 3089.3 psi 213 balk |
| Arbetstryck – svängning | 1493.9 psi 103 balk |
| Extra krets – primär – flöde | 8.7 gpm 33 l/min |
| Extra krets – primär – tryck | 3089.3 psi 213 balk |
| Extra krets – sekundär – flöde | 3.7 gpm 14 l/min |
| Extra krets – sekundär – tryck | 3089.3 psi 213 balk |
| Grävkraft – sticka – standard | 1843.4 lbf 8.2 kN |
| Grävkraft – sticka – lång | 1616.4 lbf 7.2 kN |
| Grävkraft – skopa | 3169.8 lbf 14.1 kN |
| Typ | Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym |
| Maskinens svänghastighet | 9.8 rpm 9.8 rpm |
| Bredd* | 39 tum 990 mm |
| Höjd | 8.9 tum 225 mm |
| Obs! | * Utskjutet – 1300 mm (51tum) * Utskjutet – 1300 mm (51tum) |
| Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997 |
| Övre skydd | ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I |
| Grävdjup | 92.1 tum 2340 mm |
| Vertikal vägg | 70.9 tum 1800 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 146.9 tum 3730 mm |
| Maximal räckvidd | 149.6 tum 3800 mm |
| Maximal grävhöjd | 135 tum 3430 mm |
| Maximal tipphöjd | 96.5 tum 2450 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 57.5 tum 1460 mm |
| Bakre svängradie | 32.3 tum 820 mm |
| Maximal bladhöjd | 10.8 tum 275 mm |
| Maximalt bladdjup | 10.2 tum 260 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 42.9 tum 1090 mm |
| Total transporthöjd | 90.9 tum 2310 mm |
| Svänglager – höjd | 17.5 tum 445 mm |
| Total längd på underrede | 57.5 tum 1460 mm |
| Total transportlängd* | 142.5 tum 3620 mm |
| Bomsväng – höger | 50 ° 50 ° |
| Bomsväng – vänster | 65 ° 65 ° |
| Band-/bandplattsbredd | 9.1 tum 230 mm |
| Bandbredd – indraget | 39 tum 990 mm |
| Spårvidd – utskjutet | 51.18 tum 1300 mm |
| Markfrigång under underrede | 6.1 tum 155 mm |
| Sticklängd | 37.8 tum 960 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Återvinningsbarhet | 95% 95% |
| Obs! | EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG |
| Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
| Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER301.5 Hydraulisk minigrävmaskin
301.5 Hydraulisk minigrävmaskin
301.5 Hydraulisk minigrävmaskin
301.5 Hydraulisk minigrävmaskin
301.5 Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger