Översikt
Lägre sidoplåtar och en smal skopbredd är det som utmärker kabelskopor. Optimerad för enkel avlastning vid dikesgrävning i kohesionsjord.
Huvudspecifikationer
Lägre sidoplåtar och en smal skopbredd är det som utmärker kabelskopor. Optimerad för enkel avlastning vid dikesgrävning i kohesionsjord.
| Bredd | 9.8 tum 250 mm |
| Kapacitet | 0.8 ft³ 23 l |
| Vikt | 66.1 lb 30 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Tandspetsradie | 16.8 tum 427 mm |
| Typ av gränssnitt | CW-05-fäste CW-05-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger