1 500 mm (59 tum)

1 500 mm (59 tum) Nordic-utjämningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
59 tum
1500 mm
Kapacitet
17.7 ft³
500 l
Vikt
842.2 lb
382 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Utformad för att ge maximal prestanda i kombination med S-Type-fästen och/eller tiltrotatorer.
Förstärkta sidoplåtar

Förstärkta sidoplåtar

Specialdesignade sidoplåtar för optimal slitstyrka vid krävande tillämpningar.
Torsionsrör

Torsionsrör

Har ett lågt fäste, praktiskt taget ingen förskjutning och högt böjningsmotstånd även vid höga belastningar.
Koniska/avsmalnande sidoplåtar

Koniska/avsmalnande sidoplåtar

Formen gör det enkelt att fylla och tömma skopan samt att vrida på den när den används med en tiltrotator.
Kort spetsradie och lång botten

Kort spetsradie och lång botten

Skopans höga brytkraft gör att den producerar acceptabla skopvolymer även när den används med en tiltrotator.

Produktspecifikation för 1 500 mm (59 tum)

Bredd 59 tum 1500 mm
Kapacitet 17.7 ft³ 500 l
Vikt 842.2 lb 382 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Tandspetsradie 43 tum 1093 mm
Typ av gränssnitt S-50-fäste S-50-fäste

Jämför 1 500 mm (59 tum) med produkter som ofta jämförs.