950 mm (37 tum)

950 mm (37 tum) Nordic-grävskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
37.4 tum
950 mm
Kapacitet
17.7 ft³
500 l
Vikt
864.2 lb
392 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Utformad för att ge maximal prestanda i kombination med S-Type-fästen och/eller tiltrotatorer.
Kort spetsradie och lång botten

Kort spetsradie och lång botten

Skopans höga brytkraft gör att den producerar acceptabla skopvolymer även när den används med en tiltrotator.
Torsionsrör

Torsionsrör

Har ett lågt fäste, praktiskt taget ingen förskjutning och högt böjningsmotstånd även vid höga belastningar.
Förstärkta sidoplåtar

Förstärkta sidoplåtar

Specialdesignade sidoplåtar för optimal slitstyrka vid krävande tillämpningar.
Slitskenor

Slitskenor

För hög slitstyrka även i de mest krävande av arbetsmiljöer.

Produktspecifikation för 950 mm (37 tum)

Bredd 37.4 tum 950 mm
Kapacitet 17.7 ft³ 500 l
Vikt 864.2 lb 392 kg
Bottenkantens tjocklek 1.2 tum 30 mm
Tandspetsradie 47.8 tum 1214 mm
Typ av gränssnitt S-45-fäste S-45-fäste

Jämför 950 mm (37 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  950 mm (37 tum)

Visa fler erbjudanden