300 mm (12 tum)

Grävskopor – Minigrävmaskin 300 mm (12 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
11.8 tum
300 mm
Kapacitet
2.4 ft³
68 l
Vikt
253.5 lb
115 kg

Översikt

De här skoporna passar perfekt för grävning i mjuk och måttligt hård mark.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 300 mm (12 tum)

Bredd 11.8 tum 300 mm
Kapacitet 2.4 ft³ 68 l
Vikt 253.5 lb 115 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 33.5 tum 852 mm
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 300 mm (12 tum) med produkter som ofta jämförs.