400 mm (16 tum)

400 mm (16 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
15.7 tum
400 mm
Kapacitet
11.8 ft³
333 l
Vikt
507.1 lb
230 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 400 mm (16 tum)

Bredd 15.7 tum 400 mm
Kapacitet 11.8 ft³ 333 l
Vikt 507.1 lb 230 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Tandspetsradie 18.3 tum 464 mm
Typ av gränssnitt CW-05-fäste CW-05-fäste

Jämför 400 mm (16 tum) med produkter som ofta jämförs.