Skopa för kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 541-1779

För kraftig belastning Skopa för kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 541-1779

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
66 tum
1650 mm
Kapacitet
2.58 yd³
1.97 m³
Vikt
2635 lb
1195 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Höga prestanda

Höga prestanda

  • Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
  • Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet och sikten in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopbotten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt för att förbättra maskinens totala effektivitet.
  • Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

  • Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta
  • Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt användbart på extrema slitytor
  • Skydda extrema slitytor på skopan bäst från att komma i kontakt med material med Caterpillars redskap med markkontakt (GET)
  • Högre produktion i krävande situationer, enklare penetrering i högar och snabbare cykeltider med Cat® Advansys GET
  • Installera och ta bort tänder snabbare än tidigare med Advansys hammarlösa GET-system
  • Säker montering för tänder och adaptrar med endast handverktyg med CapSure-kvarhållning
  • Minska underhållskostnaderna genom att följa rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde. Skoptänder finns tillgängliga i många varianter för att passa dina specifika behov.
Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

  • Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett infästningssystem. Infästningssystemet gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör vilka kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
  • Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra skarpa innerhörn.
  • Se till dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
  • Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller säkert låst.
  • CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
  • Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i Vision Link® tillsammans med Product Link -prenumererad utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Cat

Kraftig belastning – Mångsidig grävningslösning

  • Skopor för kraftig belastning är de mest praktiska valen för din verksamhet i situationer där förutsättningarna kan variera. Med bredder från 450-2 150 mm (18-85 tum). Mångsidigheten under olika förutsättningar gör dem till den populäraste typen av grävskopa med en tandlivslängd från 400 till 800 timmar.
  • Skoporna för kraftig belastning fungerar bäst i ett brett spektrum av belastnings- och nötningsförhållanden, inklusive jordblandningar, lera och sten.
  • Slitplåtar på undersidan av skoporna för kraftig belastning är 20-40 procent tjockare än skopor för normal belastning.
  • Slitplåtarna är upp till 17-25 procent tjockare än motsvarande skopor för normal belastning.
  • Skopor för kraftig belastning för medelstora till stora grävmaskiner har upp till 14-17 procents tjockare sidostänger.
  • Balanskraft och effektivitet med skopor för kraftig belastning fungerar bäst i användningsområden där brytkraft och cykeltider är avgörande.
  • Gräv djupare i stenliknande material med en spadskär. Med spadskären kan du gräva djupare i dessa skrymmande material och lägg dem i skopan.
  • You can pin Heavy Duty buckets directly to the machine or use them with a Cat Pin Grabber Coupler or CW Dedicated Coupler.

Produktspecifikation för Skopa för kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 541-1779

Bredd 66 tum 1650 mm
Kapacitet 2.58 yd³ 1.97 m³
Vikt 2635 lb 1195 kg
Fäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 541-1779 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Kraftig skopa

Bilder

Bilder

Kraftig skopa
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 541-1779

Visa fler erbjudanden