335

335 Medelstora grävmaskiner Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
273 hp
203.7 K/W
Arbetsvikt
77000 lb
34900 kg
Maximalt grävdjup
22.9 ft
6990 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Senaste funktioner

Senaste funktioner

Enklare maskininställningar
        
  • Det senaste förargränssnittet med touchnavigering och användarvänliga ikoner maximerar drifttiden och ser till att medarbetarna snabbt kommer i gång. Förare kan snabbt ställa in sina maskiner och enkelt komma åt information, från omordning av arbetsredskapslistor till nya kombinationer av arbetsredskap vid behov.
  •     
  • Med det nya gränssnittet kan förarna utnyttja skiftet maximalt utan att kompromissa med precision och noggrannhet. Möjligheten att lägga in fästen och redskap i systemet gör det smidigt att ställa in kombinationer av arbetsredskap och minska kalibreringstiden avsevärt. Det eliminerar också behovet av nya mätningar när du byter mellan Cat®-arbetsredskap och gör det möjligt att kontrollera och anpassa skopslitaget på egen hand.

Cat® Grade 3D Ready
        
  • Tillvalet Cat Grade 3D Ready ser till att all maskinvara som krävs för Grade med 3D finns installerad och testad redan från fabrik. Det här alternativet innebär en enklare uppgraderingsväg för kunder som vill lägga till Grade med 3D i efterhand. Kontakta Cat-återförsäljaren för att köpa de programvarulicenser som krävs för att aktivera 3D-funktionen. Licenser kan installeras på distans eller manuellt direkt på maskinen.

Cat Payload och Advanced Payload*
        
  • Med Cat Payload kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel. Advanced Payload är en systemuppgradering med utökade funktioner som anpassade taggar, dagliga sammanfattningar och elektroniska uppgifter. Kombinera Payload med VisionLink™** för att analysera arbetsplatser och individuella tillgångar samt underlätta fjärrhantering av produktionsmål och nyckelvärden.

*Payload-tekniken är inte godkänd för handel.
**VisionLink-prenumeration krävs.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta den lokala Cat-återförsäljaren för de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Versionsnummer: 07D
Prestanda och produktivitet

Prestanda och produktivitet

        
  • Matcha grävmaskin efter uppdrag med effektlägen genom att låta Smart-läget automatiskt matcha motorn och hydraulkraften efter dina grävförhållanden.
  •     
  • Standardmonterad Cat®-teknik hjälper minskar förarutmattningen, sänker underhållskostnaderna och ökar drifteffektiviteten.
  •     
  • Större cylindrar för sticka och skopa och mer hydraulisk kraft kan öka din produktivitet.
  •     
  • Mer hydraulisk kraft med en elektrisk huvudreglerventil och regenereringskretsar för bom och sticka ökar produktionen.
  •     
  • Kompakt radie underlättar arbete i trånga utrymmen.
  •     
  • C7.1-motorn uppfyller de senaste emissionskraven. Ett efterbehandlingssystem som inte kräver underhåll eller arbetsstopp.
  •     
  • Det avancerade hydrauliska systemet ger en perfekt balans mellan kraft och effektivitet samtidigt som du får den kontroll du behöver för att gräva med precision.
  •     
  • Advansys™-skopspetsar ger bättre inträngning och kortare cykeltider. Byt tänder snabbt med en enkel hylsnyckel och inte med hammare eller specialverktyg, för högre säkerhet och längre drifttid.
  •     
  • Hydrualisk extraanslutning ger dig tillgång till ett stort utbud av redskap från Cat.
  •     
  • Tillvalet Smartboom™ låter bommen röra sig uppåt och nedåt utan att använda något pumpflöde så att föraren kan koncentrera sig på arbetet med stickan och skopan, vilket minskar både påfrestningarna på föraren och bränsleförbrukningen.
  •     
  • Två blad med olika bredd finns tillgängliga: 3 660 mm (11 fot 10 tum) för bandplattor upp till 850 mm (33 tum) och 3 440 mm (11 fot 3 tum) för bandplattor på 600 mm (24 tum) och 700 mm (28 tum).
  •     
  • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en standardkapacitet för höga omgivningstemperaturer på 52ºC (125,6ºF) och en effektminsknings- och kallstartskapacitet på 18ºC (0ºF). Ett kallstartspaket för −32°C (−25°F) finns som tillval.
Teknik som får jobbet gjort

Teknik som får jobbet gjort

        
  • Vårt senaste förargränssnitt har tagits fram för maximal drifttid genom att ge förare möjlighet att enkelt ändra i listor med arbetsredskap och snabbt skapa nya kombinationer. Det eliminerar också behovet av nya mätningar när du byter mellan Cat®-arbetsredskap och gör det möjligt att kontrollera och anpassa skopslitaget på egen hand.
  •     
  • Öka produktiviteten med Cat Grade med 2D-system som standard med endast indikering och laserfunktioner.
  •     
  • Är du ute efter ett 3D-system för att förbättra dina grävresultat? Caterpillars nya GNSS-system (global navigation satellite system) med en antenn gör det till en simpelt match genom att ge dig vägledning via ljud och bild. Dessutom kan du skapa och redigera planer på pekskärmen medan du arbetar. Om tillämpningen kräver ett system med dubbla antenner är detta en enkel uppgradering.
  •     
  • Uppgradera till vårt GNSS-system med dubbla antenner för maximal effektivitet. Systemet ger dig möjlighet att skapa och redigera planer på pekskärmen medan du håller på, eller planera i förväg och skicka planerna till grävmaskinen. Dessutom kan du utnyttja funktioner för otillåtna områden, kartor för grävning och utfyllning, vägledning för vägar och förstärkt verklighet tillsammans med avancerad positioneringsteknik.
  •     
  • Alla Cat Grade-system är kompatibla med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica. Har du redan investerat i en Grade-infrastruktur? Du kan montera system från Trimble, Topcon och Leica på maskinen.
  •     
  • Tillvalet Cat Grade 3D Ready ser till att all maskinvara som krävs för Grade med 3D finns installerad och testad redan från fabrik. Aktivering av systemet kräver inköp av ytterligare licenser till 3D-programvara.
  •     
  • Grade Assist som standard hjälper dig hålla lutningen – enkelt och smidigt – med enspaksgrävning.
  •     
  • Boom Assist håller banden på marken vid lyft och tung grävning.
  •     
  • Ställ in önskad skopvinkel och låt Bucket Assist automatiskt hålla vinkeln vid sluttningar, utjämning, finschaktning och dikesgrävning.
  •     
  • Swing Assist stoppar grävmaskinens svängning automatiskt vid förardefinierade punkter vid lastning och dikesgrävning, för att göra ditt jobb enklare och sänka bränsleförbrukningen.
  •     
  • Cat Payload hjälper dig nå exakta lastningsmål för att förbättra drifteffektiviteten. Lyft mängder med material – med skopa och griptumme eller gripklo och gripskopa – och väg materialet i realtid, utan svängning.
  •     
  • Advanced Payload är en systemuppgradering med utökade funktioner som anpassade taggar, dagliga sammanfattningar och elektroniska uppgifter (E-biljetter).*
  •     
  • Kombinera Payload med VisionLink™ och fjärrhantera dina produktionsmål.
  •     
  • Förarcoachning är ett tillvalssystem till hytten som känner av särskilda tillfällen då förare kan vara mer produktiva och förhindrar onödigt maskinslitage.

*Advanced Payload kräver ytterligare mjukvarulicens (SEA). E-biljetternas funktionalitet kräver en prenumeration på VisionLink™.
Hantera utrustningen utan att behöva gissa

Hantera utrustningen utan att behöva gissa

        
  • VisionLink™ ger tillgång till användbara data för alla resurser – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkare.* Granska dessa data via din stationära dator eller mobila enhet för att maximera drifttiden och optimera resurserna. Funktionerna för utrustningshantering ger dig möjlighet att spåra hela maskinparken i realtid. Spåra platser, drifttimmar, bränslenivåer, skick och övergripande användning. Övervaka skicket på utrustningen, felkoder, vätskeanalyser och förfallodatum för inspektioner. Fatta välgrundade, databaserade beslut för att sänka rörelsekostnaderna. Med funktioner för produktivitetshantering kan du analysera övergripande prestanda för arbetsplatsen. Du kan hålla koll på flyttad mängd, produktionsmål och nyttolast samt Grade 3D-data och kompakteringsdata. Dessa viktiga mätvärden bidrar till lägre kostnader och förbättrar drifteffektiviteten på arbetsplatsen.
  •     
  • Cat® Inspect är en mobilapplikation som gör att du lätt kan utföra digitala kontroller för förebyggande underhåll (PM), kontroller och dagliga inspektioner. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink, så att du kan hålla ett öga på din maskinpark.
  •     
  • Felsökning på distans är en mobilapp som ger Cat-återförsäljaren möjlighet att utföra diagnostiska tester på dina anslutna maskiner på distans, för att säkerställa att problem löses snabbt och med mindre stilleståndstid.
  •     
  • Fjärruppdatering är en mobilapp som gör att du kan uppdatera inbyggd programvara utan någon tekniker på plats, vilket innebär att du kan göra programuppdateringar när det passar dig och förbättra den övergripande drifteffektiviteten.
  •     
  • Cat PL161 lokaliserare för tillbehör gör att du kan spåra dina tillbehör på alla arbetsplatser, minska antalet borttappade tillbehör och planera in underhåll och byte av tillbehör.Funktionen för igenkänning av arbetsredskap justerar maskininställningarna automatiskt beroende på valt verktyg.

*Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen.
Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • Välj mellan hytterna Deluxe och Premium – båda med automatisk klimatanläggning.
  •     
  • Deluxe-stolen är uppvärmd och justerbar med luftfjädring. Premium-stolen är uppvärmd och kyld och justeras automatiskt.
  •     
  • Den vinklingsbara instrumentpanelen i Deluxe- och Premium-hytten ökar tillgängligheten med ca 45 %.
  •     
  • Styr grävmaskinen bekvämt med alla kontroller lätt åtkomliga framför dig.
  •     
  • Förvara utrustningen – det finns gott om förvaringsutrymme i hytten under och bakom sätet och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok medföljer också.
  •     
  • Med standardradions USB-portar och Bluetooth®-funktion kan du ansluta dina personliga enheter och ringa handsfreesamtal.
Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Starta motorn med en knapptryckning – använd en Bluetooth®-nyckelbricka (tillval) eller ditt unika förar-ID.
  •     
  • Ställ in ditt effektläge och dina joystickinställningar med Förar-ID så minns grävmaskinen dina inställningar vid nästa arbetspass.
  •     
  • Behöver du mer lyftkraft? När du aktiverar den automatiska funktionen för tunga lyft får du 8 % mer kraft när du behöver den och så länge du behöver den.*
  •     
  • Det är enkelt att flytta grävmaskinen med Cat® stickstyrning. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och använda en hand för att köra och vända – istället för att använda båda händerna eller fötterna på spakarna eller pedalerna.
  •     
  • Ett enkelt knapptryck underlättar arbetet. Extrareläer ger dig möjlighet att slå på och av CB-radio, varningsljus och bevattningssystem för dammdämpning, utan att du behöver ta händerna från joystickarna.
  •     
  • Tiltrotatorer som tillbehör – våra egna eller från andra märken – fungerar sömlöst med Cat 2D Grade, Assist, Payload och E-gräns. Ingen extra maskinvara krävs, du behöver bara välja ”Installera tiltrotatorsystem från tredje part” på skärmen, genomföra kalibreringen och sätta igång.
  •     
  • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 254 mm (10 tum) eller med hjälp av snabbvalsknappen.
  •     
  • Skydda ditt hammarverktyg från överhettning och för tidigt slitage. Det automatiska hammarstoppet ger dig en varning efter 15 sekunder av kontinuerliga slag och stänger automatiskt av hammaren efter 30 sekunder för att öka verktygets livslängd.
  •     
  • Hitta det redskap du behöver – även om det är dolt under tät vegetation eller skräp. Grävmaskinens Bluetooth-läsare kan hitta alla arbetsredskap utrustade med Cat-spårningsenheter för tillgångar och har en räckvidd på upp till 60 m (200 fot) (tillval).
  •     
  • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur grävmaskinen ska underhållas? Du har alltid förarmanualen nära till hands via pekskärmen.

*Beräkningar för Auto Heavy Lift baseras på 380 bar (laddtrycket) delat med 350 bar (standardtrycket).

Produktspecifikation för 335

Nettoeffekt – ISO 9249 273 hp 203.7 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 277 hp (metrisk) 277 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motoreffekt – ISO 14396 275 hp 205 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 279 hp (metrisk) 279 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 135 mm
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 77000 lb 34900 kg
Obs! Långt underrede, räckviddsbom, R3,2 (10 fot 6 tum) sticka, Heavy Duty (HD) 1,54 m³ (2,01 yd³) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp, 5000 kg (11,202 lb lb) motvikt och 3440 mm (11,3") blad. Långt underrede, räckviddsbom, R3,2 (10 fot 6 tum) sticka, Heavy Duty (HD) 1,54 m³ (2,01 yd³) skopa, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp, 5000 kg (11,202 lb lb) motvikt och 3440 mm (11,3") blad.
Maximalt grävdjup 22.9 ft 6990 mm
Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum)
Sticka Räckvidd 3,2 m (10'6") Räckvidd 3,2 m (10'6")
Skopa HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 34.9 ft 10640 mm
Maximal skärhöjd 36.6 ft 11150 mm
Maximal lasthöjd 26.1 ft 7960 mm
Minimal lasthöjd 9.5 ft 2910 mm
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 22.4 ft 6840 mm
Maximalt vertikalt grävdjup 19 ft 5790 mm
Skopans grävkraft – ISO 46482 lbf 207 kN
Stickans grävkraft – ISO 32319 lbf 144 kN
Huvudsystem – maximalt flöde 560l/min (148gal/min) 560l/min (148gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5510 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4175 psi 28800 kPa
Svänghastighet* 10.8 rpm 10.8 rpm
Maximalt svängmoment 79455 lbf ft 107.7 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Bränsletankens volym 97.2 gal (US) 368 l
KYLSYSTEM 3.3 gal (US) 13 l
Motorolja 6.6 gal (US) 25 l
Svängdrivning 2.9 gal (US) 11 l
Slutväxel – vardera 1.8 gal (US) 7 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 92.5 gal (US) 350 l
Hydraultank 40.7 gal (US) 154 l
DEF-tank 7 gal (US) 26 l
Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum)
Sticka Räckvidd 3,2 m (10'6") Räckvidd 3,2 m (10'6")
Skopa HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.7 ft 3270 mm
Ledstång – höjd 11.2 ft 3430 mm
Transportlängd 32.2 ft 9830 mm
Bakre svängradie 6.2 ft 1900 mm
Frigång under motvikt 3.8 ft 1170 mm
Markfrigång 1.6 ft 480 mm
Bandlängd 16.5 ft 5030 mm
Cc-avstånd rullar 13.3 ft 4040 mm
Bandspårvidd 9 ft 2740 mm
Transportbredd 11 ft 3340 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,9 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 287 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,9 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 287 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton koldioxid.
Återvinningsbarhet 98% 98%

335 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom

HYTT

  • Skyddsstruktur mot vältning (ROPS)
  • Justerbar stol med luftfjädring och värme (endast Deluxe)
  • Auto-justerbar stol med värme och luftventilation (endast Premium)
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Identifiering och spårning av arbetsredskap (PL161)
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Underhållsfria batterier
  • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning – 18000 lumen
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar fördröjning för arbetsbelysningen efter att du stängt av motorn

MOTOR

  • Cat C7.1-dieselmotor med enkel turbo
  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • 52°C (126°F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur med effektreducering
  • −18°C (0°F) kallstartskapacitet
  • Slutna luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • 1 x 145 A dubbel generator
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Hydraulisk och reverserande behovsstyrd fläkt
  • Tvåstegs bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Elektrisk huvudreglerventil
  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bommens och stickans driftreduceringsventil
  • Huvudhydraulfilter av elementtyp

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 2D E-gräns
  • Automatiskt hammarstopp
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen
  • Den hydrauliska låsspaken spärrar alla reglage
  • Sekundär motoravstängning på marknivå i hytten
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Signalhorn

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Fettsmort band
  • Förankringspunkter på basramen

335 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 3,2m (10 fot 6 tum) räckviddssticka
  • Räckvidd för sticka 3,75 m (12 fot 4 tum)

HYTT

  • Förarskydd (OPG)
  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • Förarcoachning
  • Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat® Advanced Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

MOTOR

  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet

HYDRAULISKT SYSTEM

  • SmartBoom™ (endast Europa)
  • Övervakning av hydraulisk effektivitet

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Cat Command (fjärrstyrning)
  • 360° sikt
  • Svänglarm
  • Inspektionsbelysning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 5 000 kg motvikt
  • 7700 kg (16,980 lb) motvikt
  • 600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp
  • 700mm (28tum) bandplattor av trekamstyp
  • 850mm (33tum) bandplattor av trekamstyp
  • 3440 mm (11 fot 3 tum) blad
  • 3600 mm (11 fot 10 tum) blad

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför 335 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

335 Hydraulgrävmaskin

Trucklastning med hög kapacitet med en 335 grävmaskin

335 arbetar i ett trångt utrymme

335 arbetar vid en vägg

335 uppvisar lyftkapaciteten

335 Hydraulgrävmaskin
Trucklastning med hög kapacitet med en 335 grävmaskin
335 arbetar i ett trångt utrymme
335 arbetar vid en vägg
335 uppvisar lyftkapaciteten

Se aktuella erbjudanden för  335

Visa fler erbjudanden