P324 Primär pulveriserare

Primära pulveriserare P324 Primär pulveriserare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Cykeltid – öppning
1.8 s
1.8 s
Cykeltid – stängning
1.2 s
1.2 s
Krosskraft – första bladet
446 Short ton
3965 kN

Översikt

Cats primära pulveriserare i P300-serien är konstruerade för tillämpningar som skärning, brytning och krossning av betongkonstruktioner vid rivning.

Produktspecifikation för P324 Primär pulveriserare

Cykeltid – öppning 1.8 s 1.8 s
Cykeltid – stängning 1.2 s 1.2 s
Krosskraft – första bladet 446 Short ton 3965 kN
Krosskraft – spets 132 Short ton 1175 kN
Krosskraft – primär tand 182 Short ton 1620 kN
Käftkrets – Max. oljetryck 4786 psi 33000 kPa
Käftkrets – Max. oljeflöde 59 gpm 225 l/min
Rotationskrets – Max. oljetryck 2031 psi 14000 kPa
Rotationskrets – Max. oljeflöde 11 gpm 40 l/min
Käftdjup 28.7 tum 730 mm
Skärlängd 7.9 tum 200 mm
Käftöppning – maximal 47.6 tum 1210 mm
Käftbredd – fast 25.2 tum 640 mm
Käftbredd – rörlig 15 tum 380 mm
Längd 90.7 tum 2305 mm
Höjd 66.9 tum 1700 mm
Bredd 31.1 tum 790 mm
Vikt – hus, käft och fäste 6074 lb 2755 kg
Minsta grävmaskin 24 000 kg (52 900 lb) 24 000 kg (52 900 lb)
Största grävmaskin 35 000 kg (77 200 lb) 35 000 kg (77 200 lb)

Jämför P324 Primär pulveriserare med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat P324 Primär pulveriserare

Cat P345 Pulveriserare på Cat 352 Rak bom

Cat P345 Pulveriserare som river en byggnad

Cat P332 Pulveriserare som river en tegelbyggnad

Cat P324 Primär pulveriserare
Cat P345 Pulveriserare på Cat 352 Rak bom
Cat P345 Pulveriserare som river en byggnad
Cat P332 Pulveriserare som river en tegelbyggnad

Se aktuella erbjudanden för  P324 Primär pulveriserare

Visa fler erbjudanden