Översikt
Cats sekundära pulveriserare i P200-serien är utformade för att minska storleken på skräp, rensa på arbetsplatser och separera betong från armeringsjärn på marknivå efter rivning.
Huvudspecifikationer
Cats sekundära pulveriserare i P200-serien är utformade för att minska storleken på skräp, rensa på arbetsplatser och separera betong från armeringsjärn på marknivå efter rivning.
Visar 1-6 av 5
| Cykeltid – öppning | 1.6 s 1.6 s |
| Cykeltid – stängning | 1 s 1 s |
| Krosskraft – första bladet | 264 Short ton 2345 kN |
| Krosskraft – skärspets | 74 Short ton 655 kN |
| Krosskraft – vid spetsen | 148 Short ton 1320 kN |
| Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
| Käftkrets – Max. oljeflöde | 40 gpm 150 l/min |
| Käftdjup | 25.6 tum 650 mm |
| Skärlängd | 4.5 tum 115 mm |
| Käftöppning – maximal | 34.8 tum 885 mm |
| Käftbredd – fast | 21.9 tum 555 mm |
| Käftbredd – rörlig | 12.2 tum 310 mm |
| Längd | 87 tum 2210 mm |
| Höjd | 51.6 tum 1310 mm |
| Bredd | 21.9 tum 555 mm |
| Vikt – hus, käft och fäste | 3285 lb 1490 kg |
| Minsta grävmaskin | 14 000 kg (30 900 lb) 14 000 kg (30 900 lb) |
| Största grävmaskin | 19 000 kg (41 900 lb) 19 000 kg (41 900 lb) |
Cat P214 Sekundär pulveriserare
Cat P224 Pulveriserare på Cat-grävmaskin
Cat Sekundär pulveriserare som krossar sten