330

Medelstora grävmaskiner 330 Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
273 hp
203.7 K/W
Arbetsvikt
69200 lb
31400 kg
Maximalt grävdjup
23.9 ft
7240 mm

Översikt

Standarden för produktivitet i 30-tonsklassen

Cat® 330 har större grävkraft och större skopor för snabbare arbete med högre precision. Den är tillverkad med avancerad teknik och utformad för markberedning, anläggningsarbete och massutgrävning, vilket ger lägre bränsleförbrukning och underhållskostnader samtidigt som effektiviteten maximeras.

Fördelar

Hög bränsleeffektivitet

Med större hydraulpumpar, ett avancerat elektrohydrauliskt system och ökad skopkapacitet ger den här maskinen hög produktivitet per bränsleenhet.

Låga underhållskostnader

Färre underhållspunkter tillsammans med utökade och mer synkroniserade underhållsintervall ökar produktionstiden och minskar kostnaderna.

Hög drifteffektivitet

Cat Grade med 2D, Cat Payload, Auto Dig Boost* och Auto Heavy Lift* är standardutrustning som hjälper förare att gräva med precision, lasta snabbare och flytta mer material varje timme.

*Inte tillgängligt i Japan eller på utrustning med extra lång räckvidd.

 

Lägre CO2-emissioner

330 har lägre koldioxidutsläpp än den tidigare modellen 330F.

Produktspecifikation för 330

Nettoeffekt – ISO 9249 273 hp 203.7 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 277 hp (metrisk) 277 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motoreffekt – ISO 14396 275 hp 205 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 279 hp (metrisk) 279 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 135 mm
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 69200 lb 31400 kg
Obs! Långt underrede, räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, Heavy Duty (HD) 1,76 m³ (2,30 yd³) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt. Långt underrede, räckviddsbom, R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, Heavy Duty (HD) 1,76 m³ (2,30 yd³) skopa, 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp och 6 700 kg (14 770 lb) motvikt.
Maximalt grävdjup 23.9 ft 7240 mm
Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum)
Sticka Räckvidd 3,2 m (10'6") Räckvidd 3,2 m (10'6")
Skopa HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 35 ft 10680 mm
Maximal skärhöjd 32.9 ft 10030 mm
Maximal lasthöjd 22.8 ft 6950 mm
Minimal lasthöjd 7.5 ft 2300 mm
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 23.3 ft 7090 mm
Maximalt vertikalt grävdjup 19.7 ft 6010 mm
Skopans grävkraft – ISO 40200 lbf 179 kN
Stickans grävkraft – ISO 28300 lbf 126 kN
Huvudsystem – maximalt flöde 560l/min (148gal/min) 560l/min (148gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5510 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4320 psi 29800 kPa
Svänghastighet* 11.5 rpm 11.5 rpm
Maximalt svängmoment 81132 lbf ft 110 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Bränsletankens volym 125.2 gal (US) 474 l
KYLSYSTEM 6.6 gal (US) 25 l
Motorolja 6.6 gal (US) 25 l
Svängdrivning 2.6 gal (US) 10 l
Slutväxel – vardera 1.5 gal (US) 5.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 81.9 gal (US) 310 l
Hydraultank 38.8 gal (US) 147 l
DEF-tank 10.8 gal (US) 41 l
Bom Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum) Räckvidd 6,15 m (20 fot 2 tum)
Sticka Räckvidd 3,2 m (10'6") Räckvidd 3,2 m (10'6")
Skopa HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10 ft 3060 mm
Ledstång – höjd 10 ft 3060 mm
Transportlängd 34.2 ft 10420 mm
Bakre svängradie 10.3 ft 3130 mm
Frigång under motvikt 3.7 ft 1120 mm
Markfrigång 1.6 ft 490 mm
Bandlängd 15.9 ft 4860 mm
Cc-avstånd rullar 13.1 ft 3990 mm
Bandspårvidd 8.5 ft 2590 mm
Transportbredd 11.1 ft 3390 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,85 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 216 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,78 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,0001 ton koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,85 kg kylmedel, vilket motsvarar 1 216 ton koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,78 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,0001 ton koldioxid.
Återvinningsbarhet 97% 97%

330 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • Skyddsstruktur mot vältning (ROPS)
  • Säte med mekanisk fjädring (endast Comfort)
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Uppvärmd och ventilerad stol med luftfjädring (endast Premium och Demolition)
  • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm (Endast Sydkorea)
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm (Endast Deluxe, Premium och Demolition)

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Identifiering och spårning av arbetsredskap (PL161)
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Två underhållsfria batterier på 1000 CCA
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning

MOTOR

  • Cat C7.1-dieselmotor med enkel turbo
  • Tre valbara effektlägen
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Autoavstängning av motor vid tomgång
  • 50 °C (122 °F) omgivande temperatur, kylkapacitet med effektreducering
  • –18 °C (0 °F) kallstartfunktion
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Reversibla elektriska kylfläktar

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Automatisk uppvärmning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Automatisk funktion för tunga lyft
  • Auto Dig Boost
  • Bommens och stickans driftreduceringsventil

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 2D E-gräns
  • Automatiskt hammarstopp
  • Backkamera
  • Sidokamera på höger sida
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Oljestickor på mark- och plattformsnivå
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Förankringspunkter på basramen
  • 6 700 kg (14 770 lb) motvikt

330 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 5,55 m (18 fot 2 fot) massgrävningsbom
  • 6,15 m (20 fot 2 tum) räckviddsbom
  • 6,15 m (20 fot 2 tum) HD-räckviddsbom
  • 6,5 m (21 fot 3 tum) rak bom
  • 10,2 m (33 fot 6 tum) extra lång räckviddsbom
  • 3,0 m (10 fot) axel + 3,3 m (10 fot 10 tum) frambom med variabel vinkel
  • 2,5 m (8 fot 2 tum) sticka för massgrävning
  • 2,65 m (8 fot 8 tum) räckviddssticka
  • 2,65 m (8 fot 8 tum) HD-räckviddssticka
  • 3,2m (10 fot 6 tum) räckviddssticka
  • 3,2 m (10 fot 6 tum) HD-räckviddssticka
  • 3,75 m (12 fot 2 tum) räckviddssticka
  • 7,85 m (25 fot 9 tum) extra lång räckviddssticka

HYTT

  • Förarskydd (OPG)
  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • Förarcoachning
  • Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat® Advanced Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

MOTOR

  • Kallstartskapacitet för -32°C (-25°F)

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Filterreturkrets för hammare
  • Redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde)
  • Medeltryckkrets
  • Övervakning av hydraulisk effektivitet
  • Krets för redskapsfäste
  • SmartBoom™ (endast Europa)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Cat Command (fjärrstyrning)
  • 360° sikt
  • Svänglarm
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av enkamstyp
  • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 900 mm (34 tum) bandplattor av trekamstyp

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 330 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

330 hydraulgrävmaskin

330 hydraulgrävmaskin

330 hydraulgrävmaskin

330 hydraulgrävmaskin

330 hydraulgrävmaskin
330 hydraulgrävmaskin
330 hydraulgrävmaskin
330 hydraulgrävmaskin

Se aktuella erbjudanden för  330

Visa fler erbjudanden