CVP110

CVP110 Vibrerande plattkompaktorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Impulskraft
24669 lb
110 kN
Cyklar/minimum
2200
2200
Basplattans bredd
34 tum
864 mm

Produktspecifikation för CVP110

Impulskraft 24669 lb 110 kN
Cyklar/minimum 2200 2200
Basplattans bredd 34 tum 864 mm
Kompakteringsområde 11.1 ft² 1.03 m²
Basplattans tryck 15.43 psi 106.39 kPa
Basplattans längd 47 tum 1194 mm
Min. hydraulflöde 38 gpm 144 l/min
Min. arbetstryck 2000 psi 13790 kPa
Vikt 2319 lb 1052 kg

Jämför CVP110 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Modell

Bilder

Bilder

Bilder

Modell
Bilder
Bilder
Bilder