406 mm (16 tum), 1 ton, direktinfästning

Kompakteringshjul 406 mm (16 tum), 1 ton, direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Packningsbredd
15.7 tum
399 mm
Antal hjul
3
3
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 1 ton
Minigrävmaskiner på 1 ton

Översikt

Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Används för enkel återfyllning och kompaktering av diken.
Konstruktioner med fasta padfotvalsar

Konstruktioner med fasta padfotvalsar

Fasta padfotvalsar är bäst lämpade för att kompaktera kohesionsjord och ger en högre kompakteringsgrad.
Koniskt rullager

Koniskt rullager

Avsmalnande rullager underlättar en smidig hjulmanövrering och optimal redskapsbalans.
Återfyllningsplåt som standard

Återfyllningsplåt som standard

Återfyllningsplåten bultmonteras på redskapsfästet och används tillsammans med hjulen för att skapa en jämn dikesbotten.
Öppen fälgkonstruktion

Öppen fälgkonstruktion

Den öppna fälgkonstruktionen gör att hjulet kan tränga igenom dikesfyllningen och kompaktera jorden nerifrån och upp, snarare än uppifrån och ner.

Produktspecifikation för 406 mm (16 tum), 1 ton, direktinfästning

Packningsbredd 15.7 tum 399 mm
Antal hjul 3 3
Maskinklass Minigrävmaskiner på 1 ton Minigrävmaskiner på 1 ton
Antal padfötter 24 24
Vikt 476.2 lb 216 kg
Total längd 27.3 tum 693 mm
Total höjd 31.2 tum 792 mm
Total bredd 15.7 tum 399 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 406 mm (16 tum), 1 ton, direktinfästning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®

En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten