CVP28

CVP28 Vibrerande plattkompaktorer

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Impulskraft
6294.65 lb
28 kN
Slagfrekvens
2200 slag/min
2200 slag/min
Basplattans bredd
17.7 tum
450 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Tillämpning

Tillämpning

Används till kompaktering av jord, sand eller grus innan man häller ut betong eller lägger asfalt. Även perfekt för asfaltsreparationer.
Överlägsen kompakteringskraft

Överlägsen kompakteringskraft

Dessa enheter producerar kraftiga impulser med 2200 slag per minut gör att jordpartiklarna packas tätt ihop, vilket ger en solid och stadig kompaktering.
Vanliga monteringslösningar

Vanliga monteringslösningar

Cats vibrerande plattkompaktorer har samma monteringslösningar som Cats hammare av modell B och H. Monteringsfästen finns tillgängliga för stift på, stiftgripare, stiftlås, CW och S-anslutningar.
Skyddad hydraulik

Skyddad hydraulik

Hydraulslangarna är skyddade inuti kompaktorns ram. Bygelledningar är dragna ut från baksidan av kompaktorn. Slangarna är inte i vägen – även i trånga diken.
Enkelt underhåll

Enkelt underhåll

Oljebyten förenklas med den bakre mittlinjekontakten. Olja kan bytas medan komprimatorn är installerad.
Gummiisolatorer

Gummiisolatorer

En kraftig stålram och solida gummibussningar levererar maximal kraft till marken samtidigt som maskinens påverkan minimeras.

Produktspecifikation för CVP28

Impulskraft 6294.65 lb 28 kN
Slagfrekvens 2200 slag/min 2200 slag/min
Basplattans bredd 17.7 tum 450 mm
Kompakteringsområde 3.4 ft² 0.32 m²
Basplattans tryck 12.7 psi 87.6 kPa
Basplattans längd 36.2 tum 920 mm
Optimalt hydraulflöde 53-68 slag/min (14-18 gpm) 53-68 slag/min (14-18 gpm)
Min. arbetstryck 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) 13000-17000 kPa (1900-2500 psi)
Vikt 573.2 lb 260 kg

Jämför CVP28 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

CVP16 arbetar i ett dike

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
CVP16 arbetar i ett dike