5 tons monteringskonsol – direktinfästning

5 tons monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning (pinnmontering)
Direktinfästning (pinnmontering)
Vikt
33.1 lb
15 kg
Total bredd
12.7 tum
323 mm

Produktspecifikation för 5 tons monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering)
Vikt 33.1 lb 15 kg
Total bredd 12.7 tum 323 mm
Total längd 17.3 tum 440 mm
Total höjd 12.2 tum 310 mm
Sprintdiameter 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum) 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum)
Monteringskonsolstorlek Liten-Stor Liten-Stor

Jämför 5 tons monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  5 tons monteringskonsol – direktinfästning

Visa fler erbjudanden