PC35

Asfaltfräsar PC35

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
13.8 tum
350 mm
Maximalt skärdjup
4.7 tum
120 mm
Hydraulik
Extra
Extra

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätaren ger föraren återkoppling för justering av rörelsehastigheten så att du får maximal produktivitet för olika material. Mätaren visar asfaltfräsens prestanda i realtid och kan ses från hytten. Standard på alla modeller.
Manuellt justerbart djup

Manuellt justerbart djup

Gör att göraren enkelt kan justera djupet med hjälp av den medföljande handveven och indikatorskalan.
Skärmarkeringar

Skärmarkeringar

Indikerar kontaktpunkten mellan valsen och ytan baserat på skärningsdjupet, så att en assistent kan informera föraren om när han eller hon ska starta och stanna.
Indikator för valsmitt

Indikator för valsmitt

Indikerar valsens mitt på asfaltfräsens sida.
Skärbreddsindikator

Skärbreddsindikator

Indikerar bredden på rullens skärning.
Motor med lång livslängd

Motor med lång livslängd

Kugghjulsmotor ger optimal prestanda och effektivitet.

Produktspecifikation för PC35

Arbetsbredd 13.8 tum 350 mm
Maximalt skärdjup 4.7 tum 120 mm
Hydraulik Extra Extra
Total bredd 33.7 tum 856 mm
Total längd 33.9 tum 860 mm
Total höjd 31.8 tum 808 mm
Vikt 19.3 tum 489 mm
Optimalt hydraulflöde 45–80l/min (12–21gpm) 45–80l/min (12–21gpm)
Optimalt hydraultryck 150–250 bar (2 175–3 625 psi) 150–250 bar (2 175–3 625 psi)
Trummans hastighet 255 RPM 255 RPM
Maximal trumbredd 13.8 tum 350 mm
Koniska bits 42 42
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC35 med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  PC35

Visa fler erbjudanden