Studiobilder

Asfaltfräsar PC408

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
29.5 tum
750 mm
Maximalt skärdjup
6.7 tum
170 mm
Hydraulik
XHP/XE
XHP/XE

Översikt

Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.

Produktspecifikation för PC408

Arbetsbredd 29.5 tum 750 mm
Maximalt skärdjup 6.7 tum 170 mm
Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Total bredd 73.1 tum 1858 mm
Total längd 50 tum 1270 mm
Total höjd 37.4 tum 951 mm
Vikt 2303.8 lb 1045 kg
Optimalt hydraulflöde 136–150 l/min (36–40 gallon/min) 136–150 l/min (36–40 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 250–280 bar (3630–4000 psi) 250–280 bar (3630–4000 psi)
Trummans hastighet 133rpm 133rpm
Tiltvinkelområde +/- 6,5 grader 6,5 grader
Sidoväxling 25.6 tum 650 mm
Koniska bits 60 60
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC408 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View