Studiobilder

Asfaltfräsar PC310 XD

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
39.4 tum
1000 mm
Maximalt skärdjup
8.7 tum
220 mm
Hydraulik
XPS med högt flöde
XPS med högt flöde

Översikt

Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.

Produktspecifikation för PC310 XD

Arbetsbredd 39.4 tum 1000 mm
Maximalt skärdjup 8.7 tum 220 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Total bredd 73.1 tum 1858 mm
Total längd 59 tum 1498 mm
Total höjd 43.3 tum 1099 mm
Vikt 3838.2 lb 1741 kg
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Trummans hastighet 111rpm 111rpm
Tiltvinkelområde +/- 5,5 grader 5,5 grader
Sidoväxling 25.6 tum 650 mm
Koniska bits 66 66
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC310 XD med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View

Se aktuella erbjudanden för  PC310 XD

Visa fler erbjudanden