Översikt
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Huvudspecifikationer
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Visar 1-6 av 15
| Arbetsbredd | 23.6 tum 600 mm |
| Maximalt skärdjup | 9.8 tum 250 mm |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Total bredd | 73.1 tum 1858 mm |
| Total längd | 62 tum 1576 mm |
| Total höjd | 43.8 tum 1113 mm |
| Vikt | 3108.5 lb 1410 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi) |
| Trummans hastighet | 119rpm 119rpm |
| Tiltvinkelområde | 5.5° vänster/höger 5.5° vänster/höger |
| Sidoväxling | 25.6 tum 650 mm |
| Koniska bits | 48 48 |
| Standardbittyp | Allround Allround |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger