Översikt
Kraft. Prestanda. Komfort.
Cat® 270 slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.
Huvudspecifikationer
Cat® 270 slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.
än föregående modell
och högre lyft- och brytkraft
med ny layout innebär mer hyttutrymme och enklare in- och utgång
Visar 1-6 av 10
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 100 hp 75 K/W |
| Nettoeffekt – SAE 1349 | 100 hp 74 K/W |
| Slagvolym | 221 tum³ 3.6 l |
| Slaglängd | 4.7 tum 120 mm |
| Cylinderdiameter | 3.9 tum 98 mm |
| Motormodell | Cat C3.6TA (turboladdad, efterkyld) Cat C3.6TA (turboladdad, efterkyld) |
| Obs! | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 99 hp 74 K/W |
| Högsta vridmoment – 1 600 rpm – SAE J1995 | 333 lb/ft 451 N·m |
| Nominell arbetskapacitet | 3557 lb 1614 kg |
| Tipplast | 7114 lb 3227 kg |
| Brytkraft – tiltcylinder | 8267 lb 3750 kg |
| Brytkraft – lyftcylinder | 6349 lb 2880 kg |
| Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt | 3914 lb 1786 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, 1 883 mm (74 tum) skopa med låg profil, Cat PC 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA-batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, 1 883 mm (74 tum) skopa med låg profil, Cat PC 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA-batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Arbetsvikt | 10441 lb 4736 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, 1 883 mm (74 tum) skopa med låg profil, Cat PC 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA-batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, 1 883 mm (74 tum) skopa med låg profil, Cat PC 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA-batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Hjulbas | 54.6 tum 1386 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 86.2 tum 2189 mm |
| Fordonets bredd över däcken | 72 tum 1830 mm |
| Markfrigång | 8 tum 202 mm |
| Bakre frigångsvinkel | 23.6° 23.6° |
| Maximal tömningsvinkel | 43.5° 43.5° |
| Maximal totalhöjd | 164.3 tum 4174 mm |
| Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft | 12.6 tum 320 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Bakparti | 74.7 tum 1897 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste | 57.9 tum 1471 mm |
| Räckvidd – maximal lyft/tömning | 30.9 tum 786 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Skopa | 87.7 tum 2228 mm |
| Skopinfästningshöjd – maximalt lyft | 133.5 tum 3391 mm |
| Tillbakatiltning | 28° 28° |
| Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken | 48 tum 1220 mm |
| Frigång vid max. lyft och tömning | 105.4 tum 2676 mm |
| Längd – utan skopa | 128.7 tum 3270 mm |
| Skopinfästningshöjd – bärläge | 8.7 tum 220 mm |
| Längd – med skopan på marken | 153.9 tum 3908 mm |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, 1 883 mm (74 tum) skopa med låg profil, Cat PC 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA-batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, 1 883 mm (74 tum) skopa med låg profil, Cat PC 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 1 000 CCA-batteri, främre motvikt, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd | 88° 88° |
| ROPS-skydd | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS-skydd | ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I |
| FOPS-skydd nivå II | ISO 3449:2005 (tillval) ISO 3449:2005 (tillval) |
| KYLSYSTEM | 4.6 gal (US) 17.5 l |
| Motorns vevhus | 2.4 gal (US) 9 l |
| Bränsletank | 34.5 gal (US) 130.7 l |
| Hydrauliskt system | 10.8 gal (US) 41 l |
| Hydraultank | 6.9 gal (US) 26 l |
| AdBlue, vätsketank (DEF) | 2.9 gal (US) 11 l |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 34 gpm 129 l/min |
| Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) | 46.4 hp 34.6 K/W |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 3500 psi 24130 kPa |
| Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare | 23 gpm 86 l/min |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 80.7 hp 60.2 K/W |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 69.6 hp 51.9 K/W |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 34 gpm 129 l/min |
| Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare | 3500 psi 24130 kPa |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 4061 psi 28000 kPa |
| Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) | 9.6 km/h 15.4 km/h |
| Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet | 6.6 km/h 10.6 km/h |
| Obs! (2) | *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. |
| Utanför hytten** | 101dB(A) 101dB(A) |
| Obs! (1) | Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. |
| I hytten* | 83 dB(A) 83 dB(A) |
| Obs! (3) | **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. |
| Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. |
| Återvinningsbarhet | 93% 93% |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCat® 270 slirstyrd lastare
Cat® 270 slirstyrd lastare
Cat® 270 slirstyrd lastare
Cat® 270 slirstyrd lastare
Cat® 270 slirstyrd lastare