SW480, 250 mm (10 tum)

Sågar SW480, 250 mm (10 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maximalt skärdjup
31.5 tum
800 mm
Hjulbredd
9.8 tum
250 mm
Vikt
3196.7 lb
1450 kg

Översikt

Perfekt för att skära i asfalt vid reparationer, kapa för att ansluta nya vägar eller för ledningsgrävning.

Produktspecifikation för SW480, 250 mm (10 tum)

Maximalt skärdjup 31.5 tum 800 mm
Hjulbredd 9.8 tum 250 mm
Vikt 3196.7 lb 1450 kg
Total bredd 65.2 tum 1655 mm
Total höjd 73.2 tum 1860 mm
Längd 102.4 tum 2600 mm
Hydraulik XHP/XE med högt flöde XHP/XE med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 136–150 l/min (36–40 gallon/min) 136–150 l/min (36–40 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 250–280 bar (3630–4000 psi) 250–280 bar (3630–4000 psi)
Motordeplacement 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Hjulmoment vid maximalt tryck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Hjulhastighet vid maximalt flöde 89 RPM 89 RPM
Bithastighet vid maximalt flöde 1456.7 fot/min 444 m/min
Koniska bits – per hjul 72 72
Standardbittyp betong betong
Alternativ bittyp (tillval) Allround Allround
Sidoväxling 21.7 tum 550 mm
Dikesrensningsenhet Nej Nej
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför SW480, 250 mm (10 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  SW480, 250 mm (10 tum)

Visa fler erbjudanden