SW380, 250 mm (10 tum)

SW380, 250 mm (10 tum) Sågar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maximalt skärdjup
31.5 tum
800 mm
Hjulbredd
9.8 tum
250 mm
Vikt
3196.7 lb
1450 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 12

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem med hydraulisk kolvpumpsmotor som ger maximal skärhastighet och hjulmoment. Resultatet är en optimal prestanda och effektivitet.
Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning är standard på alla modeller och om styrs från förarhytten. Med den hydrauliska sidoförflyttningen kan hjulen flyttas från mittpositionen till yttre högerposition. Det gör att du kan skära nära kantstenar, väggar och andra hinder och därmed inte behöver flytta om maskinen lika ofta.
Hydraulisk djupreglering

Hydraulisk djupreglering

Hydraulisk djupreglering är standard på alla modeller och om styrs från förarhytten. Med hydraulisk djupreglering kan föraren enkelt justera skärdjupet från förarhytten och snabbt anpassa det för att få jobbet gjort.
Deflektorplåtar

Deflektorplåtar

Deflektorplåtarna leder bort utgrävt material från maskinens arbetsväg, vilket ger en problemfri drift. Materialrester kan ledas ut till vänster, höger eller på båda sidor om hjulsågen med de medföljande deflektorplåtarna.
Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätaren ger föraren återkoppling för justering av hastigheten så att du får maximal produktivitet för olika material. Mätaren visar asfaltfräsens prestanda i realtid och kan ses från hytten. Standard på alla modeller.
Borrkronor

Borrkronor

Betongbits är standard på alla modeller. Koniska universalstandardbits till Cats hjulsågar för betong- och asfaltarbete finns som tillval. Det finns bits med extrem livslängd till Cats hjulsågar för extremt kraftig belastning.

Produktspecifikation för SW380, 250 mm (10 tum)

Maximalt skärdjup 31.5 tum 800 mm
Hjulbredd 9.8 tum 250 mm
Vikt 3196.7 lb 1450 kg
Total bredd 65.2 tum 1655 mm
Total höjd 73.2 tum 1860 mm
Längd 102.4 tum 2600 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Motordeplacement 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Hjulmoment vid maximalt tryck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Hjulhastighet vid maximalt flöde 74 RPM 74 RPM
Bithastighet vid maximalt flöde 1220.5 fot/min 372 m/min
Koniska bits – per hjul 72 72
Standardbittyp betong betong
Alternativ bittyp (tillval) Allround Allround
Sidoväxling 21.7 tum 550 mm
Dikesrensningsenhet Nej Nej
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför SW380, 250 mm (10 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
360 View