SW345, 80 mm (3 tum)

Sågar SW345, 80 mm (3 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maximalt skärdjup
17.7 tum
450 mm
Hjulbredd
3.1 tum
80 mm
Vikt
2482.4 lb
1126 kg

Översikt

Perfekt för att skära i asfalt vid reparationer, kapa för att ansluta nya vägar eller för ledningsgrävning.

Produktspecifikation för SW345, 80 mm (3 tum)

Maximalt skärdjup 17.7 tum 450 mm
Hjulbredd 3.1 tum 80 mm
Vikt 2482.4 lb 1126 kg
Total bredd 65.2 tum 1655 mm
Total höjd 57.3 tum 1455 mm
Längd 85.2 tum 2165 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Motordeplacement 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
Hjulmoment vid maximalt tryck 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Hjulhastighet vid maximalt flöde 89 RPM 89 RPM
Bithastighet vid maximalt flöde 1145 fot/min 349 m/min
Koniska bits – per hjul 64 64
Standardbittyp betong betong
Alternativ bittyp (tillval) Allround Allround
Sidoväxling 21.7 tum 550 mm
Dikesrensningsenhet Nej Nej
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför SW345, 80 mm (3 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  SW345, 80 mm (3 tum)

Visa fler erbjudanden