SW360, 160 mm (6 tum)

SW360, 160 mm (6 tum) Sågar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maximalt skärdjup
23.6 tum
600 mm
Hjulbredd
6.3 tum
160 mm
Vikt
2899.1 lb
1315 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem med hydraulisk kolvpumpsmotor som ger maximal skärhastighet och hjulmoment. Resultatet är en optimal prestanda och effektivitet.
Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning är standard på alla modeller och om styrs från förarhytten. Med den hydrauliska sidoförflyttningen kan hjulen flyttas från mittpositionen till yttre högerposition. Det gör att du kan skära nära kantstenar, väggar och andra hinder och därmed inte behöver flytta om maskinen lika ofta.
Hydraulisk djupreglering

Hydraulisk djupreglering

Hydraulisk djupreglering är standard på alla modeller och om styrs från förarhytten. Med hydraulisk djupreglering kan föraren enkelt justera skärdjupet från förarhytten och snabbt anpassa det för att få jobbet gjort.
Dikesrensningsenhet

Dikesrensningsenhet

Dikesrensningsenheten styrs hydrauliskt från förarhytten. Bladet kan höjas och sänkas för att ta bort utgrävt material och säkerställa att diket rensas.
Deflektorplåtar

Deflektorplåtar

Deflektorplåtarna leder bort utgrävt material från maskinens arbetsväg, vilket ger en problemfri drift. Materialrester kan ledas ut till vänster, höger eller på båda sidor om hjulsågen med de medföljande deflektorplåtarna.
Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätaren ger föraren återkoppling för justering av hastigheten så att du får maximal produktivitet för olika material. Mätaren visar asfaltfräsens prestanda i realtid och kan ses från hytten. Standard på alla modeller.

Produktspecifikation för SW360, 160 mm (6 tum)

Maximalt skärdjup 23.6 tum 600 mm
Hjulbredd 6.3 tum 160 mm
Vikt 2899.1 lb 1315 kg
Total bredd 65.2 tum 1655 mm
Total höjd 69.5 tum 1765 mm
Längd 95.2 tum 2417 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Motordeplacement 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Hjulmoment vid maximalt tryck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Hjulhastighet vid maximalt flöde 74 RPM 74 RPM
Bithastighet vid maximalt flöde 1181.1 fot/min 360 m/min
Koniska bits – per hjul 96 96
Standardbittyp betong betong
Alternativ bittyp (tillval) Allround Allround
Sidoväxling 21.7 tum 550 mm
Dikesrensningsenhet Ja Ja
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför SW360, 160 mm (6 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
360 View