| Maximalt skärdjup | 23.6 tum 600 mm |
| Hjulbredd | 6.3 tum 160 mm |
| Vikt | 2899.1 lb 1315 kg |
| Total höjd | 69.5 tum 1765 mm |
| Längd | 95.2 tum 2417 mm |
| Hydraulik | XHP/XE med högt flöde XHP/XE med högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 136–150 l/min (36–40 gallon/min) 136–150 l/min (36–40 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 250–280 bar (3630–4000 psi) 250–280 bar (3630–4000 psi) |
| Motordeplacement | 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev |
| Hjulmoment vid maximalt tryck | 5538.4 lb/ft 7509 N·m |
| Hjulhastighet vid maximalt flöde | 89 RPM 89 RPM |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 1410.8 fot/min 430 m/min |
| Koniska bits – per hjul | 96 96 |
| Standardbittyp | betong betong |
| Alternativ bittyp (tillval) | Allround Allround |
| Sidoväxling | 21.7 tum 550 mm |
| Dikesrensningsenhet | Ja Ja |
| Drivmetod | Direktdrivning Direktdrivning |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Sågar SW460, 160 mm (6 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Maximalt skärdjup
- 23.6 tum
- 600 mm
- Hjulbredd
- 6.3 tum
- 160 mm
- Vikt
- 2899.1 lb
- 1315 kg
Översikt
Perfekt för att skära i asfalt vid reparationer, kapa för att ansluta nya vägar eller för ledningsgrävning.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för SW460, 160 mm (6 tum)
Jämför SW460, 160 mm (6 tum) med produkter som ofta jämförs.
Sågar
SW460, 160 mm (6 tum)
Vald
- Maximalt skärdjup
- 23.6 tum
- 600 mm
- Hjulbredd
- 6.3 tum
- 160 mm
- Vikt
- 2899.1 lb
- 1315 kg
Sågar
SW380, 250 mm (10 tum)
- Maximalt skärdjup
- 31.5 tum
- 800 mm
- Hjulbredd
- 9.8 tum
- 250 mm
- Vikt
- 3196.7 lb
- 1450 kg
Sågar
SW460, 200 mm (8 tum)
- Maximalt skärdjup
- 23.6 tum
- 600 mm
- Hjulbredd
- 7.9 tum
- 200 mm
- Vikt
- 2921.1 lb
- 1325 kg
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger