285 XE kompakt bandlastare

285 XE Kompakta bandlastare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
122 hp
91 kW
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
4520 lb
2050 kg
Arbetsvikt
13669 lb
6200 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Nyutformad förarplats

Nyutformad förarplats

Omgjord förarstation med större manövreringsyta. Större utrymme i kombination med ytterligare sätesdämpning ger 285 XE mer plats till förare i alla storlekar. Tätad, trycksatt hytt finns som tillval och ger föraren en ren och tyst arbetsplats med utmärkt ventilation tack vare optimalt placerade luftintag i hytten.
Tillgänglig med ventilerat säte med luftfjädring och högt ryggstöd

Tillgänglig med ventilerat säte med luftfjädring och högt ryggstöd

Förarsäte med ventilation, högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage ger branschledande förarkomfort.
Drivlina med höga prestanda

Drivlina med höga prestanda

Den högpresterande drivlinan ger maximal prestanda och produktionskapacitet tillsammans med standard tvåväxlad körning. Lastarmsfjärdringssystem med hastighetsavkänning (tillval) förbättrar materialhållningen och förarkomforten vid arbete i ojämn terräng.
XE-hydraulsystem

XE-hydraulsystem

XE-hydraulsystemet har det högsta flödet och det högsta trycket i Cat-serien av kompakta bandlastare och levererar branschledande hydrauliska hästkrafter för effektiv drift av även de mest effektkrävande redskapen.
Elektroniskt styrd Cat C3.6TA-motor (turboladdad, efterkyld)

Elektroniskt styrd Cat C3.6TA-motor (turboladdad, efterkyld)

Den elektroniskt styrda Cat C3.6TA-motorn (turboladdad, efterkyld) levererar maximala hästkrafter över ett brett varvtalsområde. Den ger ett högt vridmoment för ökad arbetsprestanda, oavsett applikation.
Underrede med tvärbalk (E-balk) och två hastigheter som standard

Underrede med tvärbalk (E-balk) och två hastigheter som standard

Underredet med tvärbalk är en hybridlösning som ger fördelarna från ett stelt underrede när du lyfter tungt eller använder tunga redskap samtidigt som det ger fördelarna med en oscillerande underredesdesign när man kör i ojämn terräng eller möter hinder.

Produktspecifikation för 285 XE

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 122 hp 91 kW
Cylinderdiameter 4.7 tum 120 mm
Slagvolym 220 in² 3.6 l
Nettoeffekt – ISO 9249 120 hp 89 kW
Nettoeffekt – SAE 1349 121 hp 90 kW
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Slaglängd 3.9 tum 98 mm
Motormodell Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboladdad, efterkyld) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboladdad, efterkyld)
Obs! Maximal bruttoeffekt ISO 14396:2002 (vid 2 200 varv/min) – med fäste för högt flöde anslutet: 100 kW (134,1 hk) Maximal bruttoeffekt ISO 14396:2002 (vid 2 200 varv/min) – med fäste för högt flöde anslutet: 100 kW (134,1 hk)
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 4520 lb 2050 kg
Brytkraft – lyftcylinder 8730 lb 3960 kg
Brytkraft – tiltcylinder 13920 lb 6314 kg
Markkontaktyta – Med 450 mm/17,7 tum band 2724 in² 1.76 m²
Marktryck - Med 450 mm/17,7 tum band 5 psi 34.7 kPa
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 6457 lb 2929 kg
Tipplast 12915 lb 5868 kg
Marktryck - Med 400 mm/15,7 tum band 5.6 psi 38.9 kPa
Arbetsvikt 13669 lb 6200 kg
Motvikt ökar arbetsvikten 428 lb 194 kg
Motvikt ökar arbetsvikten - ROC (35 %) 296 lb 134 kg
Motvikt ökar arbetsvikten - Tipplast 847 lb 384 kg
Obs! *Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 188 mm (86 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, öppen skyddsstruktur mot vältning (ROPS), mekaniskt fjädrande säte, standardbildskärm, 1 000 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). *Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, 2 188 mm (86 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, öppen skyddsstruktur mot vältning (ROPS), mekaniskt fjädrande säte, standardbildskärm, 1 000 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.2 tum 209 mm
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 146.6 tum 3724 mm
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 16.3 tum 413 mm
Frigång vid max. lyft och tömning 119.6 tum 3039 mm
Bakre frigångsvinkel 26° 26°
Markfrigång 11 tum 280 mm
Höjd – hyttens överkant 87.8 tum 2230 mm
Längd – Bandlängd på marken 72 tum 1830 mm
Längd – med skopan på marken 157.4 tum 3998 mm
Längd – utan skopa 132.3 tum 3360 mm
Maximal totalhöjd 178 tum 4520 mm
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 50.6 tum 1285 mm
Total längd – band 85.8 tum 2170 mm
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 89° 89°
Räckvidd vid maximalt lyft/tömning 34.7 tum 882 mm
Tillbakatiltning 27.2° 27.2°
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 94.5 tum 2400 mm
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 62.1 tum 1578 mm
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 74.3 tum 1887 mm
Fordonsbredd (band 450mm/17,7 tum) 81.8 tum 2078 mm
Maximal tömningsvinkel 40.5° 40.5°
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II (tillval) ISO 3449:2005 nivå II (tillval)
KYLSYSTEM 4.6 gal (US) 17.5 l
Motorns vevhus 2.4 gal (US) 9 l
Bränsletank 36 gal (US) 136.1 l
Hydrauliskt system 10.8 gal (US) 41 l
Hydraultank 6.9 gal (US) 26 l
AdBlue, vätsketank (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 4.8 km/h 7.8 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 7.5 km/h 12 km/h
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 23 gpm 86 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 46.4 hp 34.6 kW
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 34 gpm 129 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 80.7 hp 60.2 kW
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraultryck för lastare 4496 klb/in² 31000 kPa
Hydraulflöde – XE – Maximalt hydraulflöde för lastare* 40 gpm 150 l/min
Hydraulflöde – XE – Hydraulkraft (beräknad) 103.9 hp 77.5 kW

285 XE Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum), eller trepunktsbälte
  • Gummiband med stålinlägg – 400 mm (15,7 tum) blockmönster, 450 mm (17,7 tum) ribbor eller 450 mm (17,7 tum) blockmönster
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar

PRESTANDAPAKET

  • Prestandapaket HP5: XE-hydraulik
  • Prestandapaket HP6: XE-hydraulik, bakre extrautrustning redo

KOMFORTPAKET

  • Sluten hytt med värme och luftkonditionering: sidorutor, mugghållare, mobilficka, val av säte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning, luftfjädring, högt ryggstöd/ventilerat och uppvärmt med luftfjädring) och val av dörr (glas eller polykarbonatplast)

TEKNIKPAKET

  • T4 – Avancerad pekskärm, avancerade joystickreglage, startknapp, X-monterad mobilhållare och backkamera.
  • T5 – T4 + 2 ytterligare sidomonterade kameror.

RADIO

  • Radio, ingen – för maskiner med öppet tak och länder där Bluetooth® inte får användas
  • Inbyggd AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.
  • Inbyggd DAB+-/AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

KYLFLÄKT

  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran
  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran, med automatisk och manuell omvänt utblås

PAKET MED SKYDD OCH TÄTNINGAR

  • HD1 – Mellanpaket för skydd och tätning† (HD0 + tätning på hyttens sidor, låsbar tanklucka, skydd för tiltcylindern, skydd under drivlinan). †Utrustningen kan variera i olika regioner.
  • LM1 – Skydd och tätning för markförvaltning på mellannivå† (HD1 + turboskydd, avskärmning av avgasrör, avskärmning av dieselpartikelfilter (DPF)/utsläppskomponenter, ljusskydd, skydd för snabbkoppling, skyddshölje för hydraulledningar (under steg), skruvanslutna extra hydraulkopplingar och förrenare för motorns luftintag). †Viss utrustning varierar beroende på region.
  • LM2 – Mest omfattande skydd och tätning för markförvaltning† (HD1 + ökad bränslekapacitet (220 l/58 gal), turboskydd, avskärmning av avgasrör, avskärmning av DPF/utsläppskomponenter, ljusskydd, skydd för snabbkoppling, skydd för hydraulledningar (under steg), extra hydraulkopplingar som ska skruvas fast och förrenare för motorns luftintag). †Viss utrustning varierar beroende på region.

ELSYSTEM

  • Arbetsredskapets elkablage
  • Högkapacitetsbatteri
  • Batterifrånkoppling med spärrfunktion
  • 12-V elsystem
  • 100 A generator
  • LED-arbetsbelysning
  • Automatiska backlampor
  • Bakbelysta reglage
  • Invändig LED-belysning
  • Backalarm
  • Eluttag, varningsljus
  • Yttre ledljus

FÖRARMILJÖ

  • LCD-skärm i fullfärg: Krypkörningskontroll, justering av körrespons, justering av redskapsrespons, effektprioritering, språkval (32 språk), stöldskydd och övervakning, underhållsschema och påminnelser, övervakning av händelser och diagnostikkoder, inställning av datum/tid/enheter/ljusstyrka och smarta tekniker som används med kompatibla smarta redskap.
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ansatt, motoremissionssystem (om tillämpligt)
  • Mätare: Bränslenivå, timglas, hydraulsystemtemperatur, batterispänning, varvräknare
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Takklädsel
  • Invändig spegel
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Sätesmonterade joystickreglage
  • Mobilficka
  • Mugghållare
  • 12-V uttag
  • Fotvarvtalsreglage

HYDRAULIK

  • Valbart kontrollmönster – ISO eller H
  • Elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Elektrohydraulisk hydrostatisk transmissionsreglering
  • Skydd för varvtalsgivaren
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning och avtappning
  • Synglas för hydrauloljenivå

DRIVLINA

  • Cat C3.6TA, turbodieselmotor med efterkylning som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V: • Starthjälp med glödstift • Vätskekyld med direktinsprutning
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • Port för planerad oljeprovtagning (S·O·S SM), hydraulolja
  • Ekologisk avtappning – kylvätska
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, hydraulisk retur
  • Filter, kanistertyp, motorolja
  • Filter, bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydraulolja
  • Kylare (sida-vid-sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Låsbart tanklock
  • Hydraulisk automatkylfläkt
  • Automatisk tomgång

UNDERREDE

  • Tvärbalk
  • Två körhastigheter
  • Inbyggda förankringspunkter på bandramen (4)

RAM

  • Maskinens förankringspunkter (9)
  • Avtagbara paneler för rengöring av maskinens maskinram
  • Stöd, lyftarm
  • Svetsade bakre och främre stötfångare i stål
  • Bränslepåfyllning, höger sida

ÖVRIGT

  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Telematik, Product Link, mobilnät
  • Motorhuv i stål med utbytbara lameller
  • Motorhuv – låsbar
  • Arbetsredskapsfäste
  • Cat ToughGuard™-slang

285 XE Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Varningsljus, LED
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lyftöglor, 4-punkts
  • Lackering, specialanpassad
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth-nyckel
  • Vägledning för redskapsslang
  • Korrosionsskyddande beläggning

Jämför 285 XE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 285 XE kompakt bandlastare

Cat® 285 XE kompakt bandlastare

Cat® 285 XE kompakt bandlastare

Cat® 285 XE kompakt bandlastare
Cat® 285 XE kompakt bandlastare
Cat® 285 XE kompakt bandlastare

Se aktuella erbjudanden för  285 XE

Visa fler erbjudanden