| Bredd | 66 tum 1676 mm |
| Höjd | 22.9 tum 581 mm |
| Vikt | 436.5 lb 198 kg |
| Längd | 36.4 tum 924 mm |
| Brukbar gaffellängd | 25.1 tum 637 mm |
| Däckets diameter | 1.3 tum 31.75 mm |
| Antal gafflar | 7 7 |
| Gaffelbredd | 1.3 tum 31.75 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Universalgafflar 1676 mm (66 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 66 tum
- 1676 mm
- Höjd
- 22.9 tum
- 581 mm
- Vikt
- 436.5 lb
- 198 kg
Översikt
Universalgafflar från Cat® är konstruerade för att hantera en mängd olika material i varierande arbetsförhållanden.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1676 mm (66 tum)
Jämför 1676 mm (66 tum) med produkter som ofta jämförs.
Gafflar
1676 mm (66 tum)
Vald
- Bredd
- 66 tum
- 1676 mm
- Höjd
- 22.9 tum
- 581 mm
- Vikt
- 436.5 lb
- 198 kg
Gafflar
1829 mm (72 tum)
- Bredd
- 72 tum
- 1829 mm
- Höjd
- 22.9 tum
- 581 mm
- Vikt
- 485 lb
- 220 kg
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
Universalgafflar på en slirstyrd lastare i D-serien