1676 mm (66 tum)

Industriella gripgafflar 1676 mm (66 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
66 tum
1676 mm
Höjd – gripen stängd
31.9 tum
810 mm
Käftöppning
38 tum
965 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för att gripa tag i föremål som järnvägssyllar, träd, stora stenar, buskar, industri- och rivningsskrot samt återvinningsavfall. Silogriparna för industribruk är också som gjorda för att stickas in i eller gripa tag i papper, kartong, trä och tunt och lätt metallskrot.
Cat

Robust konstruktion

Den robusta konstruktionen ger just den strukturella hållbarhet som behövs vid de extrema förhållanden som råder vid rivnings-, bygg- och återvinningsarbete.
Cat

Stor käftöppning

Stor vertikal käftöppning för enkel hantering av skrymmande material.
Cat

Överlägsen gripkraft

Separat styrda gripenheter gör det möjligt att gripa tag i föremål med oregelbunden form.

Produktspecifikation för 1676 mm (66 tum)

Bredd 66 tum 1676 mm
Höjd – gripen stängd 31.9 tum 810 mm
Käftöppning 38 tum 965 mm
Längd 36.5 tum 927.4 mm
Brukbar gaffellängd 21.8 tum 553 mm
Vikt 1106.7 lb 502 kg
Däckets diameter 1.8 tum 44.5 mm
Antal gafflar 9 9

Jämför 1676 mm (66 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1676 mm (66 tum)

Visa fler erbjudanden