1 614 mm (64 tum)

1 614 mm (64 tum) Pallgaffelhållare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
37 tum
941 mm
Bredd
63.5 tum
1614 mm
Vikt
1142 lb
518 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Rörliga gaffelspetsar

Rörliga gaffelspetsar

Rörliga gaffelspetsar gör det enklare placera pallgaffelhållaren rätt för smidigare lastning och avlastning.
Spetshållare

Spetshållare

Använd bultarna på ringarna för att ställa in sidojusteringsområdet efter behov, samt för att undvika oväntade sidoförskjutningar.
Bättre sikt

Bättre sikt

Den låga profilen gör att sikten är utmärkt, vilket underlättar lastprocessen oavsett lastarmarnas längd.
Sidosikt

Sidosikt

Designen gör även att sikten över pallgaffelhållaren är optimerad. Den exakta kontrollen minimerar antalet produkt- och lastbilsskador.

Produktspecifikation för 1 614 mm (64 tum)

Höjd 37 tum 941 mm
Bredd 63.5 tum 1614 mm
Vikt 1142 lb 518 kg
Längd 16 tum 406 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1 614 mm (64 tum) med produkter som ofta jämförs.