1524 mm (60 tum)

1524 mm (60 tum) Rör- och pålgafflar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100.7 tum
2559 mm
Gaffellängd
60 tum
1524 mm
Vikt
3505.3 lb
1590 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Rör- och pålgafflar från Cat® har en robust struktur och möjliggör transport av rör på 76 mm (3 tum) upp till 762 mm (30 tum) med ett och samma redskap.
Robust och mångsidig struktur

Robust och mångsidig struktur

  • Det robusta stativet och gripklon säkerställer en hög produktionsnivå
  • Den breda, tvådelade klon håller rören på plats mot spetsarna och stativet
  • Klon kan justeras efter önskad materialdiameter
  • Enskilda eller flera stammar med samma diameter kan transporteras samtidigt, vilket ökar produktiviteten
Cat

Justerbara spetsar

  • Spetsbredden kan justeras efter tillämpning
  • Inga verktyg krävs för justering
Skyddade hydraulcylindrar

Skyddade hydraulcylindrar

Gripklons konstruktion skyddar hydraulcylindrarna för att undvika skador på cylindern och oväntade driftstopp.
Cat

Pallat och andra material

Vid transport av pallastat material är det bara att öppen klon helt och använda stativet som en gaffel.

Produktspecifikation för 1524 mm (60 tum)

Bredd 100.7 tum 2559 mm
Gaffellängd 60 tum 1524 mm
Vikt 3505.3 lb 1590 kg
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion
Stativets höjd – stängd klo 52 tum 1321 mm
Stativets höjd – öppen klo 112.3 tum 2852 mm
Spetsmellanrum – största bredd 96 tum 2438 mm
Gaffelbredd 6 tum 152 mm
Gaffeltjocklek 2.5 tum 64 mm
Lastkapacitet 5158.8 lb 2340 kg

Jämför 1524 mm (60 tum) med produkter som ofta jämförs.