Översikt
Stapla, flytta och sortera högar av virke.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Bredd | 70 tum 1778 mm |
| Spetsmellanrum – största bredd | 65.7 tum 1670 mm |
| Spetsmellanrum – minsta bredd | 47.6 tum 1210 mm |
| Gaffellängd | 48 tum 1219 mm |
| Gaffelbredd | 6 tum 152 mm |
| Största kloöppning | 98.8 tum 2510 mm |
| Minsta kloöppning | 6 tum 152 mm |
| Vikt | 3478.9 lb 1578 kg |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Semi-sågverksgafflar som lastar stockar.
Semi-sågverksgafflar som transporterar sågat virke.