1 524 mm (60 tum), Fusion™-fäste

Semi-sågverksgafflar 1 524 mm (60 tum), Fusion™-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
84 tum
2134 mm
Spetsmellanrum – största bredd
82.1 tum
2086 mm
Spetsmellanrum – minsta bredd
60.9 tum
1547 mm

Översikt

Stapla, flytta och sortera högar av virke.

Produktspecifikation för 1 524 mm (60 tum), Fusion™-fäste

Bredd 84 tum 2134 mm
Spetsmellanrum – största bredd 82.1 tum 2086 mm
Spetsmellanrum – minsta bredd 60.9 tum 1547 mm
Gaffellängd 60 tum 1524 mm
Gaffelbredd 6 tum 152 mm
Största kloöppning 98.8 tum 2510 mm
Minsta kloöppning 6 tum 152 mm
Vikt 4627.5 lb 2099 kg
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 1 524 mm (60 tum), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Semi-sågverksgafflar som lastar stockar.

Semi-sågverksgafflar som transporterar sågat virke.

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Semi-sågverksgafflar som lastar stockar.
Semi-sågverksgafflar som transporterar sågat virke.

Se aktuella erbjudanden för  1 524 mm (60 tum), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden