2 738 mm (108 tum)

2 738 mm (108 tum) Timmergafflar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Gaffelbredd
95 tum
2420 mm
bredd mellan spetsarna
90 tum
2284 mm
Bredd mellan spetsarna
90 tum
2284 mm

Produktspecifikation för 2 738 mm (108 tum)

Gaffelbredd 95 tum 2420 mm
bredd mellan spetsarna 90 tum 2284 mm
Bredd mellan spetsarna 90 tum 2284 mm
Gaffellängd 108 tum 2738 mm
Gaffelbredd 12.4 tum 314 mm
Höjd invändigt 75 tum 1901 mm
gripkloöppning 180 tum 4570 mm
Ändyta 68.9 ft² 6.4 m²
Vikt 22921 lb 10397 kg

Jämför 2 738 mm (108 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Modell

Bilder

Bilder

Bilder

Modell
Bilder
Bilder
Bilder